TLV1872
- 宽电源电压范围:2.7V 至 40V(±1.35V 至 ±20V)
- 65ns 传播延迟
- 单电源或双电源运行
- 具有独立电源的“悬空”推挽式输出
- 轨到轨输入
- 上电复位 (POR)
- 低电源电流:每通道 75µA
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
TLV187x 是一款 40V 高速比较器,提供轨到轨输入、推挽输出级以及独立的输入和输出电源引脚。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使该系列非常适合用于双极过零检测、D 类音频放大器系统或其他需要电平转换和传播延迟对称性的应用。
此器件具有上电复位 (POR) 功能,可在达到最小电源电压前使输出保持已知状态,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和下电期间出现错误输出。
TLV187x 具有推挽输出级,因此非常适合需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用。由于采用单独的输入和输出电源,此器件能够在较低电压下为下游器件进行电平转换。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV1871/2 具有独立输入和输出电源的 40V 高速比较器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 13日 |
| 应用手册 | 比较器输出类型 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 7月 2日 | |
| 产品概述 | 在时域反射计系统中使用高压比较器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 23日 | |
| 产品概述 | 使用比较器优化高速高压控制环路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV1872EVM — TLV1872 评估模块
此板是一款旨在评估 40V 双通道 TLV1872 比较器的评估模块。该 EVM 通过将 10 引脚 DGS 封装转换为 10 引脚 DIP 封装来简化原型设计,以便在需要时更轻松地测试电路和使用试验电路板构建电路。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010962 — 自动测试设备 (ATE) 80V 分立式悬空 VI 参考设计
此参考设计提供了一种四象限分立式悬空电压和电流 (VI) 设计。电压输出支持 ±40V 和 0V 至 80V 范围,具有三个电流范围:500mA、10mA 和 10μA。该设计在强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、缓冲器和并联模式下运行,具有模拟反馈环路。该参考设计采用 20 位强制数模转换器 (DAC) 以及 18 位双通道模数转换器 (ADC) 和精密信号链,可在校准后实现 0.01% 的控制和测量精度。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。