TIDA-010962

自动测试设备 (ATE) 80V 分立式悬空 VI 参考设计

TIDA-010962

设计文件

概述

此参考设计提供了一种四象限分立式悬空电压和电流 (VI) 设计。电压输出支持 ±40V 和 0V 至 80V 范围,具有三个电流范围:500mA、10mA 和 10μA。该设计在强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、缓冲器和并联模式下运行,具有模拟反馈环路。该参考设计采用 20 位强制数模转换器 (DAC) 以及 18 位双通道模数转换器 (ADC) 和精密信号链,可在校准后实现 0.01% 的控制和测量精度。

特性
  • 支持 FV、FI、并联、缓冲输出和堆叠
  • 强制 DAC:20 位,高达 1Msps。检测 ADC:18 位,高达 5Msps。钳位 DAC:15 位 (±40V),16 位(0V 至 80V)
  • 电压输出范围:0V 至 80V,±40V。电流范围:10μA、10mA、500mA
  • 电压输出精度:在恒定电压 (CV)、±40V 范围、室温下,满量程 (FS) 小于 25ppm
  • 电流输出精度:在恒定电流 (CC)、±500mA、室温下,FS 小于 30ppm
  • 上升时间:在开路负载、±40V 范围、500mA 下,约为 50μs(-40V 至 +40V)。稳定时间:约为 20μs(开路至满负载或反向)
  • 支持电容负载:> 100μF
  • 小尺寸:低电压信号链 32mm × 32mm、高电压输出 20mm × 40mm
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU073.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURBB1.PDF (880 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRC08.PDF (179 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURBB3.ZIP (11448 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC945.ZIP (5927 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURBB2.PDF (14703 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRC07.PDF (1831 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TMUX6212具有 1.8V 逻辑电平控制的 36V、低 RON、1:1 四通道多路复用器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TMUX6219具有 1.8V 逻辑控制的 36V 低 RON、2:1 单通道多路复用器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TMUX6221具有 1.8V 逻辑电平(高电平有效)和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 2 通道精密开关

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TMUX6234具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 36V、低导通电阻、2:1(SPDT) 四通道精密开关

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TMUX6236具有闩锁效应抑制特性和 1.8V 逻辑电平的 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、双通道精密开关

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV187240V 双电源接地感应比较器

数据表: PDF | HTML
差分放大器

INA592高精密(40µV 失调电压)、2MHz、88dB CMRR、低功耗、e-trim™ 差分放大器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4552双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器

数据表: PDF
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCAL9539具有中断、复位和灵活 I/O 配置的 16 位低压 I²C 总线和 SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A20具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A941A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器

数据表: PDF | HTML
匹配的薄膜电阻器

RES11A具有 1kΩ 固定输入的低噪声、匹配薄膜电阻分压器网络

数据表: PDF | HTML
匹配的薄膜电阻器

RES21A10kΩ 固定输入通用匹配薄膜电阻分压器网络

数据表: PDF | HTML
匹配的薄膜电阻器

RES31A具有 100kΩ 固定输入的低功耗、匹配薄膜电阻分压器网络

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM63603高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM82912具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、2A 低噪声和低纹波降压模块

数据表: PDF | HTML
功率运算放大器

OPA454高电压 (100V) 高电流 (50mA) 运算放大器,g = 1 稳定

数据表: PDF | HTML
功率运算放大器

OPA596采用小型封装的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC11001B具有超低噪声、低干扰和出色 THD 性能的 20 位单调高级 DAC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC80502双通道 1LSB INL 16 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA182高精度 36V、5MHz、单路、低噪声、零温漂、多路复用器友好型放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2182具有业界超低温漂(最大 0.012uV/˚C)的 5.7nV/rtHz、多路复用器友好型 36V 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA397单通道、低失调电压 (60µV)、低噪声、低偏置电流 RRIO e-trim™ 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA4187零漂移(10µV、0.001µV/°C)、适用于多路复用器、低功耗、RRO、CMOS 四通道精密运算放大器(四通道)

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA59385V、100µV、宽带宽 (10MHz)、高输出电流 (250mA) 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

PGA849低噪声高带宽精密可编程增益放大器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F280039C具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF540.8ppm/°C 温漂(最大值)、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流精密电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 自动测试设备 (ATE) 80V 分立式浮地 VI 参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频