TLV2221

正在供货

具有高输出电流 (10mA) 的单路、10V、510kHz 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV9101 正在供货 单路、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器 Rail-to-rail I/O, wider supply range (2.7 V to 16 V), higher GBW (1.1 MHz), faster slew rate (4.5 V/us), lower offset voltage (1.5 mV)

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.51 Slew rate (typ) (V/µs) 0.18 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 19 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 83 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.125 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.125
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.51 Slew rate (typ) (V/µs) 0.18 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 19 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 83 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.125 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输出摆幅包括两个电源轨
  • 低噪声:f = 1kHz 时的典型值为 19nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:±10pA 典型值
  • 完全适用于单电源 3V 和 5V 运行
  • 超低功耗:130µA 典型值
  • 共模输入电压范围包括负电源轨
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 10V
  • 输出摆幅包括两个电源轨
  • 低噪声:f = 1kHz 时的典型值为 19nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:±10pA 典型值
  • 完全适用于单电源 3V 和 5V 运行
  • 超低功耗:130µA 典型值
  • 共模输入电压范围包括负电源轨
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 10V

TLV2221 是一款单路低电压运算放大器,采用 SOT-23 封装。TLV2221 在 TLV2231 和微功耗 TLV2211 的交流性能和输出驱动之间进行了折衷。

TLV2221 仅消耗 150µA(最大值)电源电流,适用于电池供电应用。该器件在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。

TLV2221 具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电式传感器)小信号调节的理想选择。得益于微功耗水平与 3V 工作电压的组合,这些器件在手持监控和遥感应用中表现良好。此外,该系列器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 连接的理想选择。

SOT-23 封装总面积为 5.6mm2,只需要标准 8 引脚 SOIC 封装三分之一的布板空间。这种超小型封装使设计人员能够将单个放大器放置在非常靠近信号源的位置,并更大限度地减少从长印刷电路板 (PCB) 布线中拾取的噪声。TI 还特别注意提供针对电路板布局进行优化的引脚排列(请参阅固定增益同相放大器的典型表面贴装布局)。两个输入通过接地分离,防止耦合或漏电路径。OUT 与 IN− 端子位于电路板的同一端,用于提供负反馈。最后,可以轻松在封装周围放置增益设置电阻和去耦电容。

TLV2221 是一款单路低电压运算放大器,采用 SOT-23 封装。TLV2221 在 TLV2231 和微功耗 TLV2211 的交流性能和输出驱动之间进行了折衷。

TLV2221 仅消耗 150µA(最大值)电源电流,适用于电池供电应用。该器件在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。

TLV2221 具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电式传感器)小信号调节的理想选择。得益于微功耗水平与 3V 工作电压的组合,这些器件在手持监控和遥感应用中表现良好。此外,该系列器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 连接的理想选择。

SOT-23 封装总面积为 5.6mm2,只需要标准 8 引脚 SOIC 封装三分之一的布板空间。这种超小型封装使设计人员能够将单个放大器放置在非常靠近信号源的位置,并更大限度地减少从长印刷电路板 (PCB) 布线中拾取的噪声。TI 还特别注意提供针对电路板布局进行优化的引脚排列(请参阅固定增益同相放大器的典型表面贴装布局)。两个输入通过接地分离,防止耦合或漏电路径。OUT 与 IN− 端子位于电路板的同一端,用于提供负反馈。最后,可以轻松在封装周围放置增益设置电阻和去耦电容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV2221、TLV2221Y 高级 LinCMOS 轨到轨 超低功耗、单路运算放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2026年 5月 19日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A) 1999年 12月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

TLV2221 PSpice Model

SLOJ123.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频