可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV2401-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1:
–40°C to 125°C TA
- Device temperature grade 1:
- Nano-power operation: 880 nA/channel
- Input common-mode range exceeds the rails: –0.1 V to VCC + 5 V
- Reverse battery protection up to 18 V
- Rail-to-rail input or output
- Gain bandwidth product: 5.5 kHz
- Wide supply voltage range: 2.5 V to 16 V
- Industry standard packaging
- 5-pin SOT-23 (TLV2401-Q1)
- 8-pin MSOP (TLV2402-Q1)
The TLV240x-Q1 (TLV2401-Q1 and TLV2402-Q1) is a family of high voltage (16-V) nano-power operational amplifiers (op amps). The TLV240x-Q1 has an impressively low quiescent current of just 880 nA (typical) and is ideal for battery-powered or "always-on" applications, such as electric vehicle monitoring and protection applications. Reverse battery protection guards the amplifier from an overcurrent condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.
The low supply current is coupled with extremely low input bias currents enabling them to be used with mega-Ω resistors making them ideal for portable, long active-life applications. DC accuracy is ensured with a low typical offset voltage of 390 µV, CMRR of 120 dB and minimum open loop gain of 130 V/mV at 2.7 V.
The supply voltage extends from 2.5 V to 16 V, with electrical characteristics specified at 2.7 V, 5 V, and 15 V. The 2.5-V operation makes it compatible with Li-Ion battery-powered systems and many micro-power microcontrollers including TI’s MSP430 and MSP432.
The single channel TLV2401-Q1 is available in a 5-pin SOT-23 package, and the dual channel TLV2402-Q1 is available in an 8-pin VSSOP. Both packages are fully specified from –40°C to 125°C.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有反向电池保护的 TLV240x-Q1 16V 超低功耗 880-nA RRIO 运算放大器 数据表 (Rev. A) | 2019年 2月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点