可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV2432-Q1
- 符合汽车应用要求
- ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器模型,C = 200pF,R = 0)
- 输出摆幅包括两个电源轨
- 扩宽的共模输入电压范围:5V 单电源时为 0V 至 4.5V(最小值)
- 无相位反转
- 低噪声:f = 1kHz 时为 18nV/√Hz(典型值)
- 低输入失调电压:TA = 25°C (TLV243xA-Q1) 时为 950µV(最大值)
- 低输入偏置电流:1pA(典型值)
- 超低电源电流:每通道 125µA(最大值)
- 600Ω 输出驱动
- 包括宏模型
TLV243x 和 TLV243xA 是德州仪器 (TI) 的低电压运算放大器。每个器件的共模输入电压范围扩展到典型的 CMOS 放大器之上,因此适用于各种应用。此外,当共模输入被驱动到电源轨时,这些器件不会发生相位反相。这可以满足大多数设计要求,而无需对轨到轨输入性能支付额外费用。这些器件还在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。该系列在 3V 和 5V 电源下完成全面特性测试,并针对低压操作进行了优化。TLV243x 每通道仅需要 100µA(典型值)电源电流,因此非常适合电池供电型应用。与以前的轨到轨运算放大器相比,TLV243x 还具有更高的输出驱动能力,并可驱动电信应用中的 600Ω 负载。
TLV243x 系列的其他产品包括高功耗 TLV244x 和微功耗 TLV2422 版本。
TLV243x 具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电式传感器)小信号调节的理想选择。得益于微功耗水平与低工作电压的组合,这些器件在手持监控和遥感应用中表现良好。此外,该系列器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 连接的理想选择。对于精密应用,TLV243xA 的最大输入失调电压为 950µV。
如果设计中需要单个运算放大器,请参阅 TI TLV2211、TLV2221 或 TLV2231,了解采用 SOT-23 封装的轨到轨输出运算放大器。TLV22xx 器件具有小尺寸和低功耗特性,专为高密度电池供电设备而设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV243x-Q1 高级 LinCMOS 轨到轨输出、宽输入电压运算放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 9月 22日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点