可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TLV3012B-Q1 正在供货 具有集成基准引脚和推挽输出的汽车类微功耗比较器 Lower power with fail-safe and power on reset (POR)

产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 6 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Automotive Features Internal Reference Iq per channel (typ) (mA) 0.0028 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 6 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Automotive Features Internal Reference Iq per channel (typ) (mA) 0.0028 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 低静态电流:3.1µA(最大值,“B”版本)
  • 集成电压基准:1.242V
  • 输入共模范围:超过电源轨 200mV
  • 电压基准初始精度:1.5%
  • 内置迟滞:6mV(典型值)

  • 失效防护输入(“B”版本)
  • 上电复位(“B”版本)
  • 开漏输出选项 (TLV3011x-Q1)

  • 推挽输出选项 (TLV3012x-Q1)

  • 快速响应时间:2µS(“B”版本)

  • 低电源电压 = 1.65V 至 5.5V(“B”版本)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 低静态电流:3.1µA(最大值,“B”版本)
  • 集成电压基准:1.242V
  • 输入共模范围:超过电源轨 200mV
  • 电压基准初始精度:1.5%
  • 内置迟滞:6mV(典型值)

  • 失效防护输入(“B”版本)
  • 上电复位(“B”版本)
  • 开漏输出选项 (TLV3011x-Q1)

  • 推挽输出选项 (TLV3012x-Q1)

  • 快速响应时间:2µS(“B”版本)

  • 低电源电压 = 1.65V 至 5.5V(“B”版本)

TLV3011-Q1 是一款低功耗、开漏输出比较器;TLV3012-Q1 是一款推挽输出比较器。这两款器件都具有非限定的片上电压基准,静态电流为 5µA(最大值),输入共模范围超出电源轨 200mV,单电源电压范围为 1.8V 至 5.5V。集成的 1.242V 系列电压基准提供 100ppm/°C(最大值)的低温漂,在高达 10nF 的容性负载下保持稳定,并且可以提供高达 0.5mA(典型值)的输出电流。

TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1“B”版本添加了上电复位 (POR)、失效防护输入、1.65V 的较低最小电源电压和 3.1µA 的最大静态电流。

该系列采用微型 SOT23-6 和 SC-70 两种封装,前者可实现节省空间的设计,后者可进一步节省电路板面积。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

TLV3011-Q1 是一款低功耗、开漏输出比较器;TLV3012-Q1 是一款推挽输出比较器。这两款器件都具有非限定的片上电压基准,静态电流为 5µA(最大值),输入共模范围超出电源轨 200mV,单电源电压范围为 1.8V 至 5.5V。集成的 1.242V 系列电压基准提供 100ppm/°C(最大值)的低温漂,在高达 10nF 的容性负载下保持稳定,并且可以提供高达 0.5mA(典型值)的输出电流。

TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1“B”版本添加了上电复位 (POR)、失效防护输入、1.65V 的较低最小电源电压和 3.1µA 的最大静态电流。

该系列采用微型 SOT23-6 和 SC-70 两种封装,前者可实现节省空间的设计,后者可进一步节省电路板面积。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV3012 PSpice Model (Rev. A)

SBOC081A.ZIP (44 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV3012 TINA-TI Model

SBOMBU3.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV3012 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOC082 (22 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计

此参考设计实现了供电设备 (PD),可演示汽车应用中的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。耦合和去耦网络用于分离单线对以太网 (SPE) 电缆上的数据和电源。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频