TLV3211-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3
- 传播延迟:40ns
- 低电源电流:每通道 40µA
- 输入失调电压:±5mV(最大值)
- 内部迟滞:1.8mV
- 输入电压范围超过电源轨 200mV
- 用于已知启动的上电复位 (POR)
- 推挽输出选项 (TLV321x-Q1)
- 开漏输出选项 (TLV322x-Q1)
TLV321x-Q1 和 TLV322x-Q1 是 5V 单通道、双通道和四通道高速比较器系列,具有推挽或开漏输出选项。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 40ns,整个电源电压范围为 1.8V 至 5V,每个通道的静态电源电流仅为 40µA。
这些特性配合快速响应时间、轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流,使该系列比较器特别适用于电流检测、过零检测以及速度至关重要的各种其他应用。
该系列还包含上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,从而防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。
TLV321x-Q1 具有推挽式输出级,能够灌入和拉取大电流,实现对称上升和下降时间,快速驱动 MOSFET 栅极等容性负载。
TLV322x-Q1 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器或组合“或”运算逻辑线路而设计。
所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV321x-Q1 和 TLV322x-Q1 具有轨到轨输入的汽车级 40ns 高速比较器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 12月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
仿真模型
TLV3211-Q1,TLV3212-Q1 and TLV3214-Q1 TINA-TI SPICE Model
SLVMEI5.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点