产品详情

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.006 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.006 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9

已移除

  • 传播延迟:6ns
  • 高切换频率:180MHz
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输入失调电压:+/- 1mV(典型值)
  • 低电源电流:每通道 1.1mA
  • 输入电压范围超过任一电源轨 300mV
  • 内部迟滞:2.3mV
  • 上电复位可提供已知的启动条件
  • 推挽式输出
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

已移除

  • 传播延迟:6ns
  • 高切换频率:180MHz
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输入失调电压:+/- 1mV(典型值)
  • 低电源电流:每通道 1.1mA
  • 输入电压范围超过任一电源轨 300mV
  • 内部迟滞:2.3mV
  • 上电复位可提供已知的启动条件
  • 推挽式输出
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

TLV351x 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 6ns,整个电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流仅为 1mA。

同样,TLV351x 可方便地采用标准引线式和无引线封装,具有轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流等特性。这些特性再加上快速响应时间,使得比较器非常适合用于电流检测、过零检测以及精度和速度至关重要的各种其他应用。

所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。

TLV351x 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 6ns,整个电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流仅为 1mA。

同样,TLV351x 可方便地采用标准引线式和无引线封装,具有轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流等特性。这些特性再加上快速响应时间,使得比较器非常适合用于电流检测、过零检测以及精度和速度至关重要的各种其他应用。

所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV351x 具有轨到轨输入的 6ns 高速比较器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

TLV3602EVM — 适用于 TLV3602 具有推挽输出的双通道 2.5ns 高速比较器的评估模块

TLV3602EVM 旨在评估高速 TLV3602 比较器。该评估模块包含布局选项,旨在利用不同测量工具轻松评估时序性能。
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频