TLV365-Q1

正在供货

具有轨到轨输入和输出的汽车类 50MHz 单电源运算放大器

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 80 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 27 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.9 Rail-to-rail In, Out Features Zero Crossover Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 115 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Iout (typ) (mA) 85
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 80 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 27 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.9 Rail-to-rail In, Out Features Zero Crossover Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 115 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Iout (typ) (mA) 85
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 增益带宽:50MHz
  • 零交叉失真拓扑:
    • CMRR:115dB(典型值)
    • 轨到轨输入和输出
      • 输入超出电源轨 100mV
  • 噪声:4.5nV/√Hz
  • 压摆率:27V/µs
  • 快速稳定:0.2µs 更改为 0.01%
  • 精度:
    • 失调电压温漂:2.6µV/°C(最大值)
    • 输入偏置电流:20pA(最大值)
  • 工作电压:2.2V 至 5.5V
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 增益带宽:50MHz
  • 零交叉失真拓扑:
    • CMRR:115dB(典型值)
    • 轨到轨输入和输出
      • 输入超出电源轨 100mV
  • 噪声:4.5nV/√Hz
  • 压摆率:27V/µs
  • 快速稳定:0.2µs 更改为 0.01%
  • 精度:
    • 失调电压温漂:2.6µV/°C(最大值)
    • 输入偏置电流:20pA(最大值)
  • 工作电压:2.2V 至 5.5V

TLV365-Q1 和 TLV2365-Q1 (TLVx365-Q1) 器件是零交叉、轨到轨输入和输出 CMOS 运算放大器系列,针对低电压和成本敏感型应用进行了优化。得益于低噪声 (4.5nV/√Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)特性,此类器件成为在低侧电流检测、音频、信号调节和传感器放大等应用中驱动采样模数转换器 (ADC) 的理想之选。

特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。输出电压摆幅在电源轨的 12mV 以内。

TLVx365-Q1 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。

TLV365-Q1 和 TLV2365-Q1 (TLVx365-Q1) 器件是零交叉、轨到轨输入和输出 CMOS 运算放大器系列,针对低电压和成本敏感型应用进行了优化。得益于低噪声 (4.5nV/√Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)特性,此类器件成为在低侧电流检测、音频、信号调节和传感器放大等应用中驱动采样模数转换器 (ADC) 的理想之选。

特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。输出电压摆幅在电源轨的 12mV 以内。

TLVx365-Q1 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLVx365-Q1 汽车级、50MHz、零交叉、低失真、高 CMRR、RRI/O、单电源运算放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-3-17
应用简报 使用 SiC 或 GaN 开关所需的低侧电流分流测量方法快速检测 过流故障 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-15
功能安全信息 TLV365-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024-3-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-SOT-1A — 采用 5 引脚和 6 引脚 SOT-23 封装的单路运算放大器评估模块

DEM-OPA-SOT-1A 是一款用于评估高速高带宽运算放大器运行情况和性能的演示板。这款未组装的 PC 板与采用 small-outline transistor (SOT) DBV 封装的产品兼容。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

PMP23421 — 多相四开关降压/升压直流/直流转换器参考设计

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的数字控制四开关降压/升压直流/直流转换器,用于电池备份 (BBU) 应用。此设计共有七个相位。其中,六个相位并联,用于实现电池放电操作,可提供高达 8.1kW 的放电功率;第七相位阶段用于电池充电操作。该转换器可根据 VIN 和 VOUT 电压在降压、降压/升压或升压模式下工作,并在每种模式之间平稳转换。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23461 — 基于 GaN 的 4kW 双向 CLLLC 转换器参考设计

PMP23461 参考设计是一款 4kW 双向 CLLLC 转换器。该设计采用具有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过使用高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。CLLLC 的可变运行频率范围为 250kHz 至 800kHz。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频