TLV3802
- 低传播延迟:225 ps
- 低过驱动分散:5 ps
- 静态电流:17mA
- 高切换频率:3GHz/6Gbps
- 窄脉宽检测功能:240ps
- LVDS 输出
- 分离输入和输出接地基准
- 单电源电压:2.7V 至 5.25V
- 低输入失调电压:±0.5mV
- 内部 2mV 迟滞:TLV380x
- 内部 1.1mV 迟滞:TLV3811
- 内部 0mV 迟滞:TLV3811C
- 封装:TLV3801(8 引脚 WSON)、TLV3811(C)(6 引脚 DSBGA)、TLV3802(12 引脚 WSON)
TLV380x/TLV3811(C) 是具有宽电源电压范围和 3GHz 超高切换频率的 225ps 高速比较器。这些器件具有 2.7V 至 5.25V 的单电源工作电压范围和 2.7V 至 5.25V 的双电源工作电压范围,采用业界通用的小型封装承载所有特性,是激光雷达、差分线路接收器应用以及测试和测量系统的理想选择。
TLV380x/TLV3811(C) 具有 5ps 的强大输入过驱性能,并且能够检测仅 240ps 的窄脉冲宽度。这些器件具有输入过驱可实现较小传播延迟变化,并且能够检测窄脉冲,是飞行时间 (ToF) 应用(例如工厂自动化和无人机视觉)的理想选择。
TLV380x/TLV3811(C) 的低压差分信号 (LVDS) 输出有助于提高数据吞吐量并优化功耗。同样,互补输出有助于通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。LVDS 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 LVDS 输入(例如大多数 FPGA 和 CPU)的其他应用下游器件。
TLV3801 和 TLV3802 分别采用 8 引脚 WSON 和 12 引脚 WSON 封装,而 TLV3811(C) 采用微型 6 引脚 DSBGA 封装,均非常适合空间敏感型应用,例如光学传感器模块。
1.如需了解所有可订购封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV3801、TLV3802、TLV3811(C) 具有 LVDS 输出的 225ps 高速比较器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 12月 11日 |
产品概述 | 在自动测试设备中使用高速比较器测量上升和下降时间 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 22日 | |
EVM 用户指南 | TLV3802 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |
证书 | TLV3802EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。