TLV6741

正在供货

单路、5.5V、10MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz) 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV9061 正在供货 适用于成本优化型应用的单通道、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 Wider supply range (1.8 V to 5.5 V), faster slew rate (6.5 V/us), lower power (0.538 mA)

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.25 Rail-to-rail Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 4.75 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.85 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.35 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 120 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.008 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.008
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.25 Rail-to-rail Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 4.75 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.85 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.35 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 120 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.008 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.008
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 低宽带噪声:3.5nV/√Hz
  • 增益带宽:10MHz
  • 低输入偏置电流:±3pA
  • 低失调电压:0.15mV
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 低 IQ
    • TLV6741:890µA/通道
    • TLV6742/4:990µA/通道
  • 宽电源电压范围:
    • TLV6741:2.25V 至 5.5V
    • TLV6742/4:1.7V 至 5.5V
  • 强大的 EMIRR 性能:2.4GHz 时为 71dB
  • 低宽带噪声:3.5nV/√Hz
  • 增益带宽:10MHz
  • 低输入偏置电流:±3pA
  • 低失调电压:0.15mV
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 低 IQ
    • TLV6741:890µA/通道
    • TLV6742/4:990µA/通道
  • 宽电源电压范围:
    • TLV6741:2.25V 至 5.5V
    • TLV6742/4:1.7V 至 5.5V
  • 强大的 EMIRR 性能:2.4GHz 时为 71dB

TLV674x 系列包括单通道 (TLV6741)、双通道 (TLV6742) 和四通道 (TLV6744) 通用 CMOS 运算放大器,这些运算放大器提供 3.5nV/√Hz 的低噪声系数和 10MHz 的高带宽。TLV674x 系列器件凭借低噪声和高带宽特性,适用于要求在成本和性能之间达到良好平衡的各种高精度应用。此外,TLV674x 系列的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。

TLV674x 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性、集成的 RFI/EMI 抑制滤波器、在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护功能 (2kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在超高的容性负载下保持稳定。

该运算放大器系列经过优化,可在低电压下运行,TLV6741 的工作电压低至 2.25V (±1.125V),TLV6742 和 TLV6744 的工作电压可低至 1.7V (±0.85V)。所有器件的最高工作电压均为 5.5V (±2.75V),额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

单通道 TLV6741 采用小尺寸的 SC70-5 封装。双通道 TLV6742 可采用多种封装选项,其中包括 1.5mm × 2.0mm X2QFN 微型封装。

TLV674x 系列包括单通道 (TLV6741)、双通道 (TLV6742) 和四通道 (TLV6744) 通用 CMOS 运算放大器,这些运算放大器提供 3.5nV/√Hz 的低噪声系数和 10MHz 的高带宽。TLV674x 系列器件凭借低噪声和高带宽特性,适用于要求在成本和性能之间达到良好平衡的各种高精度应用。此外,TLV674x 系列的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。

TLV674x 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性、集成的 RFI/EMI 抑制滤波器、在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护功能 (2kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在超高的容性负载下保持稳定。

该运算放大器系列经过优化,可在低电压下运行,TLV6741 的工作电压低至 2.25V (±1.125V),TLV6742 和 TLV6744 的工作电压可低至 1.7V (±0.85V)。所有器件的最高工作电压均为 5.5V (±2.75V),额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

单通道 TLV6741 采用小尺寸的 SC70-5 封装。双通道 TLV6742 可采用多种封装选项,其中包括 1.5mm × 2.0mm X2QFN 微型封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV6741、TLV6742、TLV6744 10MHz 低宽带噪声 RRO 运算放大器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2021年 11月 5日
电路设计 TIA 麦克风放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
电路设计 同相麦克风前置放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 Charge Amplifier Circuit PDF | HTML 2021年 11月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

TINA-TI Reference Design Companion for Non-inverting Microphone Pre-amp Circuit

SBOMAV1.ZIP (546 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TINA-TI Reference Design Companion for TIA Microphone Amplifier Circuit

SBOMAV2.ZIP (550 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV6741 TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SBOMAE1A.ZIP (45 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV6742 PSpice Model (Rev. C)

SBOMB35C.ZIP (22 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060016 — 同相麦克风前置放大器电路

此电路使用同相放大器电路配置来放大麦克风输出信号。此电路的幅度稳定性非常好,在整个音频范围内仅具有微小的频率响应偏差。此电路旨在使用 5V 单电源来运行。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
设计工具

CIRCUIT060088 — 跨阻放大器 (TIA) 麦克风放大器电路

此电路使用跨阻抗放大器配置中的运算放大器将驻极体炭精盒麦克风的输出电流转换为输出电压。此电路的共模电压是固定的,设置为中位电压,可消除任何输入级交叉失真。
用户指南: PDF
设计工具

SBOC525 Simulation for Non-Inverting Microphone Amplifier Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV6741 单路、5.5V、10MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz) 运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060016 同相麦克风前置放大器电路
设计工具

SBOC526 Simulation for TIA Microphone Amplifier Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV6741 单路、5.5V、10MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz) 运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060088 跨阻放大器 (TIA) 麦克风放大器电路
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频