TMAG3001
- 可配置的电源模式,包括:
- 活动模式电流:2.1mA
- 唤醒和睡眠模式电流:0.45µA
- 睡眠模式电流:40nA
- X、Y 或 Z 轴上的线性磁场范围可选:
- TMAG3001A1 样片:±40mT、±80mT
- TMAG3001A2:±120mT、±240mT
- 集成角度计算以及增益和偏移调整,用于支持离轴放置
- 由 I2C 或专用 INT 引脚触发转换
- 中断信号,基于
- 磁性或角度阈值交叉
- 相对于上一次测量的变化
- 可配置 3D 或角度开关模式
- 经优化具有低噪声,支持高达 20kSPS 的单轴转换率
- 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 I2C 接口:
- 最大 1MHz I2C 时钟速度
-
ADDR 引脚支持在同一总线上使用 4 个器件
- 集成温度补偿,支持多种磁体类型
- 内置温度传感器
- 电源电压 VCC 范围:1.65V 至 3.6V
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
TMAG3001 是一款低功耗线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种工业和个人电子产品应用。此器件在 X、Y 和 Z 轴集成三个独立的霍尔效应传感器。精密模拟信号链和集成的 12 位 ADC 对测量的模拟磁场值进行数字化。支持多个工作 VCC 范围时,I2C 接口可确保使用低电压微控制器实现无缝的数据通信。
可以通过 I2C 接口来配置 TMAG3001,以实现磁轴和温度测量的任意组合。此外,该器件可以配置为各种电源选项(包括唤醒和睡眠模式),从而支持设计人员根据其系统级需求优化系统功耗。多个传感器转换方案和 I2C 读取帧有助于优化吞吐量和准确性。专用的 INT 引脚可以在低功耗唤醒和睡眠模式期间充当系统中断,也可以被微控制器用来触发新的传感器转换。该器件还具有用于磁性或角度测量的可配置低功耗开关模式。
集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴角度测量拓扑提供完整的 360° 角度位置信息。使用用户选择的两个磁轴执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。
TMAG3001 具有一个 ADDR 引脚,可用于拥有四个不同的 I2C 地址。每个可订购器件可配置为选择在系统校准期间适合磁体强度和元件放置的两个磁场范围之一。
该器件在 –40°C 至 125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMAG3001 采用 WCSP 封装、具有 I2 C 接口和唤醒检测功能的低功耗 3D 线性和角度霍尔效应传感器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 7月 17日 |
| 应用简报 | 人形机器人中的检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 6月 5日 | |||
| 应用手册 | 键盘应用中的位置检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 13日 | |
| 应用简报 | 霍尔效应传感器在接触式传感器应用中发挥的作用 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 9月 29日 | |
| 应用简报 | 智能手表和其他可穿戴设备中的位置检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 9月 5日 | |
| 应用手册 | 将 3D 线性霍尔效应传感器用于操纵杆按钮按下操作 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| 用户指南 | 采用霍尔效应传感器的游戏手柄和控制杆设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
| 应用手册 | 使用霍尔效应传感器的低功耗设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
| 应用简报 | TI 磁感应仿真器功能简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
| 用户指南 | 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
| 证书 | TMAG3001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMAG3001EVM — TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块
TMAG3001 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG3001(线性 3D 霍尔效应传感器)的主要特性和性能。TMAG3001EVM 包含一个磁体和一个 TMAG3001 子板。该 EVM 与传感器控制器板 (TI-SCB)(单独出售)配合使用,因此可使用配套的 GUI。此外,该 EVM 还包含一个 3D 打印的旋推模块,用于测试单个器件的角度测量和按钮的常用功能。
TMAG3001EVM-BSL — TMAG3001EVM BSL batch file
支持的产品和硬件
SBAR012 — Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors
支持的产品和硬件
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。