产品详情

Type 3-Axis linear Interface type I2C Sample rate (ksps) 20 Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 3.6 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type 3-Axis linear Interface type I2C Sample rate (ksps) 20 Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 3.6 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 高精度线性 3D 霍尔效应传感器,可优化位置检测速度和精度:
    • 灵敏度室温误差,X、Y、Z 轴:±2.5%(最大值)
    • X 与 Y 轴之间的灵敏度失配温漂:±2%(最大值)
    • X-Y 角度测量室温误差:±1.1°(最大值)
    • X-Y 角度测量温漂:±1.2°(最大值)
    • 20kSPS 单轴转换率
  • 符合功能安全标准:
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
  • 可配置的电源模式,包括:
    • 8nA(典型值)睡眠模式电流
  • X、Y 或 Z 轴上的线性磁场范围可选:
    • TMAG5173x1-Q1:±40mT、±80mT
    • TMAG5173x2-Q1:±133mT、±266mT
  • 来自用户定义的磁性和温度阈值交叉的中断信号
  • 可配置的单极和全极开关功能
  • 具有增益和偏轴调节的集成角 CORDIC 计算
  • 用于降低噪声的可配置均值滤波器
  • 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 I2C 接口:
    • 最大 1MHz I2C 时钟速度
  • 由 I2C 或专用 INT 引脚触发转换
  • 多种磁体类型的集成温度补偿
  • 内置温度传感器
  • 2.3V 至 3.6V 电源范围
  • I2C 和 INT 引脚容差:5.5V(最大值)
  • 高精度线性 3D 霍尔效应传感器,可优化位置检测速度和精度:
    • 灵敏度室温误差,X、Y、Z 轴:±2.5%(最大值)
    • X 与 Y 轴之间的灵敏度失配温漂:±2%(最大值)
    • X-Y 角度测量室温误差:±1.1°(最大值)
    • X-Y 角度测量温漂:±1.2°(最大值)
    • 20kSPS 单轴转换率
  • 符合功能安全标准:
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
  • 可配置的电源模式,包括:
    • 8nA(典型值)睡眠模式电流
  • X、Y 或 Z 轴上的线性磁场范围可选:
    • TMAG5173x1-Q1:±40mT、±80mT
    • TMAG5173x2-Q1:±133mT、±266mT
  • 来自用户定义的磁性和温度阈值交叉的中断信号
  • 可配置的单极和全极开关功能
  • 具有增益和偏轴调节的集成角 CORDIC 计算
  • 用于降低噪声的可配置均值滤波器
  • 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 I2C 接口:
    • 最大 1MHz I2C 时钟速度
  • 由 I2C 或专用 INT 引脚触发转换
  • 多种磁体类型的集成温度补偿
  • 内置温度传感器
  • 2.3V 至 3.6V 电源范围
  • I2C 和 INT 引脚容差:5.5V(最大值)

TMAG5173-Q1 是低功耗线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种汽车类和工业应用。此器件在 X、Y 和 Z 轴集成三个独立的霍尔效应传感器。精密模拟信号链支持需要极小设计容差的应用。集成的安全机制可实现稳健的功能安全系统设计。该器件可用于 1D 线性测量、2D 角度测量、3D 游戏手柄测量、磁性阈值交叉检测和各种用户可配置的开关功能应用。数字滤波器选项允许高达 32 倍的传感器数据集成,从而提高噪声性能。支持多个工作 VCC 范围时,I2C 接口可确保使用微控制器实现无缝的数据通信。该器件集成了温度传感器,可用于多种系统功能,例如给定磁场的热预算检查或温度补偿计算。

TMAG5173-Q1 支持多种工作模式(包括唤醒模式和睡眠模式),以优化系统功耗和运行速度。在活动模式下,该器件会自主执行连续转换。在待机模式下,微控制器可以使用 INT 引脚或 I2C 通信来触发新的转换。在睡眠模式下,该器件消耗超低功耗并保留配置寄存器值。

集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴拓扑提供完整的 360° 角度位置信息以及 1/16 度的角度分辨率。根据用户配置寄存器选择,对任何 X-Y、Y-Z 或 Z-X 平面执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。

可以通过用户寄存器配置 TMAG5173-Q1,以实现磁轴和温度通道转换的任意组合。该器件支持多个 I2C 读取帧以及循环冗余校验和诊断状态通信。

TMAG5173-Q1 具有四个不同的出厂编程 I2C 地址。通过修改用户可配置的 I2C 地址寄存器,该器件还支持其他 I2C 地址。每个可订购器件可配置为选择在系统校准期间适合磁体强度和元件放置的两个磁场范围之一。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。

TMAG5173-Q1 是低功耗线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种汽车类和工业应用。此器件在 X、Y 和 Z 轴集成三个独立的霍尔效应传感器。精密模拟信号链支持需要极小设计容差的应用。集成的安全机制可实现稳健的功能安全系统设计。该器件可用于 1D 线性测量、2D 角度测量、3D 游戏手柄测量、磁性阈值交叉检测和各种用户可配置的开关功能应用。数字滤波器选项允许高达 32 倍的传感器数据集成,从而提高噪声性能。支持多个工作 VCC 范围时,I2C 接口可确保使用微控制器实现无缝的数据通信。该器件集成了温度传感器,可用于多种系统功能,例如给定磁场的热预算检查或温度补偿计算。

TMAG5173-Q1 支持多种工作模式(包括唤醒模式和睡眠模式),以优化系统功耗和运行速度。在活动模式下,该器件会自主执行连续转换。在待机模式下,微控制器可以使用 INT 引脚或 I2C 通信来触发新的转换。在睡眠模式下,该器件消耗超低功耗并保留配置寄存器值。

集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴拓扑提供完整的 360° 角度位置信息以及 1/16 度的角度分辨率。根据用户配置寄存器选择,对任何 X-Y、Y-Z 或 Z-X 平面执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。

可以通过用户寄存器配置 TMAG5173-Q1,以实现磁轴和温度通道转换的任意组合。该器件支持多个 I2C 读取帧以及循环冗余校验和诊断状态通信。

TMAG5173-Q1 具有四个不同的出厂编程 I2C 地址。通过修改用户可配置的 I2C 地址寄存器,该器件还支持其他 I2C 地址。每个可订购器件可配置为选择在系统校准期间适合磁体强度和元件放置的两个磁场范围之一。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供功能安全文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMAG5273 正在供货 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 Pin-to-pin equivalent device with lower performance for industrial applications
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMAG5170-Q1 正在供货 具有串行外设接口的汽车级高精度线性 3D 霍尔效应传感器 Similar device with SPI interface and higher performance

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG5173-Q1 具有 I2 C 接口的高精度 3D 霍尔效应传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 16日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
用户指南 JOYSTICK-MAG-ACC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 2月 28日
用户指南 ROTATEPUSH-MAG-ACC 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 13日
用户指南 SLIDEBY-MAG-ACC 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 1日
应用手册 线性霍尔效应传感器阵列设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 30日
应用简报 使用绝对位置传感器测量 3D 运动 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 29日
应用简报 使用霍尔效应传感器 进行迎面线性位移检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 29日
应用简报 利用霍尔效应传感器测量旋转运动的绝对角度 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 29日
应用简报 使用线性霍尔效应传感器跟踪滑动位移 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 24日
应用简报 线性电机传输系统中多个动子的位置感应 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 24日
应用手册 线性位置应用的磁体选择 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 20日
应用手册 使用反向偏置 3D 霍尔效应传感器进行轮齿检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 30日
产品概述 霍尔效应传感器简介 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 30日
应用手册 使用位置传感器进行汽车车门把手设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 11日
用户指南 采用霍尔效应传感器的游戏手柄和控制杆设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 10日
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
白皮书 정확한 감지를 통해 시스템 성능을 개선하고 효율성을 높이는 방법 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 30日
白皮书 精确检测如何实现更高的系统性能和 效率 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 10月 26日
白皮书 将霍尔效应传感器用于非接触式旋转编码和旋钮应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 13日
应用简报 使用霍尔效应传感器实现转向柱控制 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 实现超高系统角度感应精度 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 适用于汽车应用中 HMI 的电容式感应、电感式感应和霍尔感应 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用简报 使用位置传感器输出数据的 角度计算方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 15日
应用手册 使用多轴线性霍尔效应传感器进行角度测量 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 15日
应用简报 在汽车 HMI 应用中使用霍尔效应传感器和电感式传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 12日
证书 TMAG5173EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 5月 20日
白皮书 使用线性 3D 霍尔效应位置传感器提升系统性能 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 24日
用户指南 TMAG5170 Orbital Attachment (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LDC-HALL-HMI-EVM — 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块

此评估模块 (EVM) 使用电感式感应和霍尔效应感应技术来提供人机界面。电感式感应器件在无缝表面上提供八个不同的触控按钮,而霍尔效应传感器用于提供可以旋转并用作额外按钮的磁旋钮。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMAG5173EVM — TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级、高精度、线性 3D 霍尔效应传感器评估模块

TMAG5173EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG5173-Q1 器件(线性 3D 霍尔效应传感器)的主要特性和性能。该评估模块 (EVM) 包含一个磁体和一个 TMAG5173-Q1 子板。EVM 与传感器控制器板配合使用,TI-SCB(单独出售)可启用随附的 GUI。还包括一个 3D 打印的游戏手柄模块,用于生成 x、y 和 z 方向的磁场。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
固件

TMAG5X73-CODE-EXAMPLE TMAG5273 and TMAG5173-Q1 code example

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMAG5X73EVM-GUI TMAG5173EVM and TMAG5273EVM GUI

TMAG5x73EVM GUI will allow users to measure and plot the magnetic fields sensed by the device
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
支持软件

SBAC295 TMAG5173EVM and TMAG5273EVM BSL Batch File

Provides an executable that can be used by customers to flash their TI-SCB with the firmware needed to interface with the TMAG5x73EVM GUI
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR012 Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors

Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频