产品详情

Type Latch Operate point (typ) (mT) 1, 3 Operate point (max) (mT) 1.7, 4 Release point (min) (mT) -4, -1.7 Supply current (µA) 6000 Bandwidth (kHz) 60 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 1, 3 Operate point (max) (mT) 1.7, 4 Release point (min) (mT) -4, -1.7 Supply current (µA) 6000 Bandwidth (kHz) 60 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 高速数字双极锁存霍尔传感器
    • 低传播延迟:5µs
    • 低抖动:5µs
    • 带宽 (BW):60kHz
  • 支持宽电压范围:
    • 2.5V 至 26V
    • 无需外部稳压器
  • 快速开通时间:62.5µs
  • 高精度阈值:
    • ±3mT(最大变化为 ±1mT)
    • ±1mT(最大变化为 ±0.7mT)
  • 保护特性:
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 过热保护
  • 开漏输出(15mA 灌电流)
  • 宽工作温度范围:
    • -40°C 至 125°C
  • 小型封装和外形尺寸:
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23
      • 2.92mm × 2.37mm
  • 高速数字双极锁存霍尔传感器
    • 低传播延迟:5µs
    • 低抖动:5µs
    • 带宽 (BW):60kHz
  • 支持宽电压范围:
    • 2.5V 至 26V
    • 无需外部稳压器
  • 快速开通时间:62.5µs
  • 高精度阈值:
    • ±3mT(最大变化为 ±1mT)
    • ±1mT(最大变化为 ±0.7mT)
  • 保护特性:
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 过热保护
  • 开漏输出(15mA 灌电流)
  • 宽工作温度范围:
    • -40°C 至 125°C
  • 小型封装和外形尺寸:
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23
      • 2.92mm × 2.37mm

TMAG5115 器件是一款高性能霍尔效应锁存传感器,具有快速传播延迟和低抖动。该器件还在整个温度范围内具有高灵敏度稳定性,并为需要高 RPM 的应用提供了集成保护功能。低抖动和低传播延迟相结合有助于提高功效并降低系统级寄生噪声。

该器件配有一个灌电流能力达 15mA 的开漏输出级。TMAG5115 具有 2.5V 至 26V 的宽工作电压范围,专为各种工业和商业应用而设计。针对输出短路、过流和过热情况提供内部保护功能。

TMAG5115 采用业界通用的 SOT-23 封装。

TMAG5115 器件是一款高性能霍尔效应锁存传感器,具有快速传播延迟和低抖动。该器件还在整个温度范围内具有高灵敏度稳定性,并为需要高 RPM 的应用提供了集成保护功能。低抖动和低传播延迟相结合有助于提高功效并降低系统级寄生噪声。

该器件配有一个灌电流能力达 15mA 的开漏输出级。TMAG5115 具有 2.5V 至 26V 的宽工作电压范围,专为各种工业和商业应用而设计。针对输出短路、过流和过热情况提供内部保护功能。

TMAG5115 采用业界通用的 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV5013 正在供货 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 Pin-for-pin solution with lower bandwidth and slower response

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG5115 高速、低抖动霍尔效应锁存器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 21日
白皮书 位置传感器如何推动汽车和工业应用创新 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
白皮书 位置感測器如何在汽車與工業應用中實現創新 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
白皮书 위치 센서가 차량용 및 산업용 애플리케이션의 혁신을 구현하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用简报 使用霍尔效应传感器的 无刷直流电机换向 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 16日
证书 TMAG5115EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 10月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMAG5115EVM — TMAG5115 具有高灵敏度、低抖动和高电压的霍尔效应锁存器评估模块

TMAG5115 系列是具有高性能、宽输入电压、低输出延迟和低抖动的霍尔效应锁存传感器。每个器件型号都具有不同的磁性灵敏度,专为需要更高磁性精度的系统而设计。TMAG5115EVM 遵循各种 NEMA17 无刷直流 (BLDC) 电机中的霍尔效应传感器板的标准外形,可直接替代传感器控制板,并可用于评估器件性能。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3µA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关 DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5115 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5124-Q1 汽车类 2 线高压(高达 38V)、高精度开关 TMAG5131-Q1 汽车级低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5133 低容差、高灵敏度平面霍尔效应开关 TMAG5134 低容差、高灵敏度平面霍尔效应开关 TMAG5213 适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器 TMAG5230 High-performance small-size (WCSP) Hall-effect switch TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5233 平面(X 轴)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车级、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器 TMAG5253 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
TMAG3001 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器 TMAG5170 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有串行外设接口的汽车级高精度线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170D-Q1 具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG6180-Q1 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 TMAG6181-Q1 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发
评估板
DRV5011-5012EVM DRV5011 和 DRV5012 超低功耗、数字锁存器霍尔效应传感器评估模块 DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 超低功耗、1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器评估模块 DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 角度评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 HALL-HINGE-EVM 适用于 TMAG5231 霍尔效应铰链的评估模块 HALL-HMI-ROCKER-EVM 适用于具有霍尔效应开关的人机界面 (HMI) 翘板开关的评估模块 HALL-TRIGGER-EVM 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块 LDC-HALL-HMI-EVM 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块 TMAG3001EVM TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高灵敏度 2D 双通道霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5115EVM TMAG5115 具有高灵敏度、低抖动和高电压的霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5123EVM TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块 TMAG5124EVM TMAG5124 双线霍尔效应开关评估模块 TMAG5133EVM TMAG5133 评估模块 TMAG5134EVM TMAG5134 评估模块 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度 3D 线性霍尔效应双裸片传感器评估模块 TMAG5170UEVM TMAG5170 评估模块 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级、高精度、线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5233EVM TMAG5233 评估模块 TMAG5253EVM TMAG5253 低功耗线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5328EVM 适用于 TMAG5328 电阻器可调节低功耗霍尔效应开关的评估模块 TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
软件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic sensing proximity tool
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频