产品详情

Type Omnipolar switch Supply current (µA) 3500 Bandwidth (kHz) 10 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain TI functional safety category Functional Safety-Capable
Type Omnipolar switch Supply current (µA) 3500 Bandwidth (kHz) 10 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:–40°C 至 +150°C、TA
  • 平面全极霍尔效应开关
  • 高磁性灵敏度:
    • TMAG5123B -Q1:4.1mT(典型值)
    • TMAG5123C -Q1:7.5mT(典型值)
    • TMAG5123D -Q1:10.9mT(典型值)
  • 支持宽电压范围
    • 2.7V 至 38V 工作 VCC 范围
    • 无需外部稳压器
  • 30kHz 连续转换
  • 开漏输出
  • SOT-23 封装选项
  • 保护特性
    • 支持高达 40V 的负载突降
    • –20V 的反向电池保护
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:–40°C 至 +150°C、TA
  • 平面全极霍尔效应开关
  • 高磁性灵敏度:
    • TMAG5123B -Q1:4.1mT(典型值)
    • TMAG5123C -Q1:7.5mT(典型值)
    • TMAG5123D -Q1:10.9mT(典型值)
  • 支持宽电压范围
    • 2.7V 至 38V 工作 VCC 范围
    • 无需外部稳压器
  • 30kHz 连续转换
  • 开漏输出
  • SOT-23 封装选项
  • 保护特性
    • 支持高达 40V 的负载突降
    • –20V 的反向电池保护
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制

TMAG5123-Q1 是一款斩波稳定型全极低电平有效平面霍尔效应开关传感器。 TMAG5123-Q1 通过测量与表面贴装型 SOT-23 封装印刷电路板 (PCB) 表面平行的磁场,可简化传感器的机械放置。

可以使用不同的灵敏度水平以满足应用的具体要求。当施加的磁通量密度值超过运行点 (BOP) 阈值时(按绝对磁场值计算),开漏输出将产生低电平电压。输出会保持低电平,直到施加磁场降至低于释放点 (BRP) 阈值(也按绝对值计算)。

TMAG5123-Q1 具有 2.7V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 -20V,可以在工业 和汽车应用中稳健运行。

TMAG5123-Q1 是一款斩波稳定型全极低电平有效平面霍尔效应开关传感器。 TMAG5123-Q1 通过测量与表面贴装型 SOT-23 封装印刷电路板 (PCB) 表面平行的磁场,可简化传感器的机械放置。

可以使用不同的灵敏度水平以满足应用的具体要求。当施加的磁通量密度值超过运行点 (BOP) 阈值时(按绝对磁场值计算),开漏输出将产生低电平电压。输出会保持低电平,直到施加磁场降至低于释放点 (BRP) 阈值(也按绝对值计算)。

TMAG5123-Q1 具有 2.7V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 -20V,可以在工业 和汽车应用中稳健运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMAG5123 正在供货 高压(高达 38V)、平面高精度开关 Industrial version
TMAG5131-Q1 正在供货 汽车级低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 Low power consumption, 10 Hz using 1.3 µA, and higher sensitivity options
DRV5023-Q1 正在供货 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 Out-of-plane switch with unipolar magnetic sensitivity

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG5123-Q1 汽车类平面高精度高压霍尔效应开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-11-11
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-13
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-13
应用简报 使用霍尔效应传感器进行多状态位置选择 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-23
应用简报 Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C) PDF | HTML 2022-8-31
应用简报 Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2022-6-9
应用手册 具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
功能安全信息 TMAG5123-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022-1-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMAG5123EVM — TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块

TMAG5123 是一系列高精度、宽输入电压的平面霍尔效应传感器,专门针对需要更高磁精度才能实现更灵活设计的系统挑战而设计。TMAG5123 评估模块装配了一个 Sensata 499-P36-20 测试插座,可对 TMAG5123 系列的所有型号进行精密测试。每个器件都具有不同的灵敏度,支持应用中每个灵敏度的测试。TMAG5123 可在 2.5V 至 38V 的 VCC 范围内工作,并采用标准 SOT-23 封装。 

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN 是一款软件工具,可促进磁体和霍尔效应传感器系统的快速迭代设计。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频