产品详情

Type Omnipolar switch, Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 3 Operate point (max) (mT) 3.8 Release point (min) (mT) 1 Supply current (µA) 1.25, 1.37 Bandwidth (kHz) 0.01, 0.02 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain, Push-Pull output driver
Type Omnipolar switch, Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 3 Operate point (max) (mT) 3.8 Release point (min) (mT) 1 Supply current (µA) 1.25, 1.37 Bandwidth (kHz) 0.01, 0.02 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain, Push-Pull output driver
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • Z 轴霍尔效应开关
  • 超低功耗(典型 ICC(AVG)):
    • 10Hz 版本:在 3V 时为 1.25µA
    • 20Hz 版本:在 3V 时为 1.37µA
  • 工作 VCC 范围:1.65V 至 5.5V
  • 高精度磁性阈值(典型 BOP):
    • 具有 0.6mT 迟滞的 1.8mT
    • 具有 1.2mT 或 1.5mT 迟滞的 3mT
    • 具有 6.5mT 迟滞的 15mT
    • 具有 7mT 迟滞的 37mT
  • 全极和单极磁响应
  • 推挽或开漏输出选项
  • 低电平有效或高电平有效输出选项
  • 业界通用 SOT-23 (DBZ) 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • Z 轴霍尔效应开关
  • 超低功耗(典型 ICC(AVG)):
    • 10Hz 版本:在 3V 时为 1.25µA
    • 20Hz 版本:在 3V 时为 1.37µA
  • 工作 VCC 范围:1.65V 至 5.5V
  • 高精度磁性阈值(典型 BOP):
    • 具有 0.6mT 迟滞的 1.8mT
    • 具有 1.2mT 或 1.5mT 迟滞的 3mT
    • 具有 6.5mT 迟滞的 15mT
    • 具有 7mT 迟滞的 37mT
  • 全极和单极磁响应
  • 推挽或开漏输出选项
  • 低电平有效或高电平有效输出选项
  • 业界通用 SOT-23 (DBZ) 封装

TMAG5131-Q1 是一款低功耗、高精度霍尔效应传感器,专为紧凑型和电池关键型汽车应用而设计。该器件提供多种磁性阈值、采样率和输出类型,适用于各种应用。

当施加的磁通量密度超过工作点 (BOP) 阈值时,器件会输出低电压(对于低电平有效版本)。输出会保持低电平,直到磁通密度降至低于释放点 (BRP),随后器件输出高电压。对于高电平有效版本,输出(低电平/高电平)行为被反转。全极磁响应使器件输出能够通过封装的 Z 轴对正负磁通量敏感,而单极版本仅响应正磁通量。

TMAG5131-Q1 在内部进行下电上电,从而以较低的电流消耗运行。在 3V 电压下,10Hz 版本的平均电流消耗为 1.25µA,20Hz 版本消耗 1.37µA。

TMAG5131-Q1 采用业界通用的 SOT-23 封装和引脚排列。

该器件可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围以及 –40°C 至 125°C 的更大工作温度范围内运行。

TMAG5131-Q1 是一款低功耗、高精度霍尔效应传感器,专为紧凑型和电池关键型汽车应用而设计。该器件提供多种磁性阈值、采样率和输出类型,适用于各种应用。

当施加的磁通量密度超过工作点 (BOP) 阈值时,器件会输出低电压(对于低电平有效版本)。输出会保持低电平,直到磁通密度降至低于释放点 (BRP),随后器件输出高电压。对于高电平有效版本,输出(低电平/高电平)行为被反转。全极磁响应使器件输出能够通过封装的 Z 轴对正负磁通量敏感,而单极版本仅响应正磁通量。

TMAG5131-Q1 在内部进行下电上电,从而以较低的电流消耗运行。在 3V 电压下,10Hz 版本的平均电流消耗为 1.25µA,20Hz 版本消耗 1.37µA。

TMAG5131-Q1 采用业界通用的 SOT-23 封装和引脚排列。

该器件可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围以及 –40°C 至 125°C 的更大工作温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV5032 正在供货 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关 Industrial switch with ultra low power consumption
DRV5021-Q1 正在供货 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 Fast 30-kHz sensing bandwidth
TMAG5231 正在供货 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 Industrial switch for cost sensitive applications
TMAG5123-Q1 正在供货 汽车类平面、高精度、高压开关 In-plane version with high voltage capabilities

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN 是一款软件工具,可促进磁体和霍尔效应传感器系统的快速迭代设计。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频