TMAG5170-Q1

正在供货

产品详情

Type 3-Axis linear Interface type SPI Sensitivity error (%) 2.5 Sample rate (ksps) 20 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type 3-Axis linear Interface type SPI Sensitivity error (%) 2.5 Sample rate (ksps) 20 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:–40°C 至 150°C
  • 高精度线性 3D 霍尔效应传感器,可优化位置检测速度和精度:
    • 线性测量总误差:±2.6%(25°C 时为最大值)
    • 灵敏度温漂:±2.8%(最大值)
    • 单轴转换率为 20kSPS
  • 符合功能安全标准:
  • 10MHz 串行外设接口 (SPI),该接口具有循环冗余校验 (CRC)
  • 误差 < ±3°C 的内置温度传感器
  • 独立可选 X、Y 和 Z 范围:
    • TMAG5170A1 -Q1:±25,±50,±100mT
    • TMAG5170A2 -Q1:±75,±150,±300mT
  • 仅消耗 1.5µA、可实现阈值检测的自主唤醒和睡眠模式
  • ALERT 功能,用以启动传感器转换或指示转换完成
  • 多种磁体类型的集成温度补偿
  • 具有增益和偏轴调节的集成角 CORDIC 计算
  • 2.3V 至 5.5V 电源电压范围
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:–40°C 至 150°C
  • 高精度线性 3D 霍尔效应传感器,可优化位置检测速度和精度:
    • 线性测量总误差:±2.6%(25°C 时为最大值)
    • 灵敏度温漂:±2.8%(最大值)
    • 单轴转换率为 20kSPS
  • 符合功能安全标准:
  • 10MHz 串行外设接口 (SPI),该接口具有循环冗余校验 (CRC)
  • 误差 < ±3°C 的内置温度传感器
  • 独立可选 X、Y 和 Z 范围:
    • TMAG5170A1 -Q1:±25,±50,±100mT
    • TMAG5170A2 -Q1:±75,±150,±300mT
  • 仅消耗 1.5µA、可实现阈值检测的自主唤醒和睡眠模式
  • ALERT 功能,用以启动传感器转换或指示转换完成
  • 多种磁体类型的集成温度补偿
  • 具有增益和偏轴调节的集成角 CORDIC 计算
  • 2.3V 至 5.5V 电源电压范围

TMAG5170-Q1 是高精度线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种汽车类和工业应用。高集成度可在各种位置检测系统中提供灵活性和准确性。此器件在 X、Y 和 Z 轴具有 3 个独立的霍尔传感器。

精密信号链和集成 12 位 ADC 可实现高精度和低漂移磁场测量,同时支持高达 20kSPS 的采样率。片上温度传感器数据可用于系统级漂移补偿。

集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴角度测量拓扑提供完整的 360° 角度位置信息。使用用户选择的两个磁轴执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。

可以通过 SPI 配置 TMAG5170-Q1,以实现磁轴和温度测量的任意组合。多个传感器转换方案和 SPI 读取帧有助于优化吞吐量和准确性。专用的 ALERT 引脚可以在低功耗唤醒和睡眠模式期间充当系统中断,也可以被微控制器用来触发新的传感器转换。

TMAG5170-Q1 提供多种诊断功能来检测和报告系统和器件级故障。SPI 通信具有用户启用的循环冗余校验,以增强数据完整性。

该器件具有两个不同的可订购产品,以支持从 ±25mT 到 ±300mT 的宽磁场范围。

该器件在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。

TMAG5170-Q1 是高精度线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种汽车类和工业应用。高集成度可在各种位置检测系统中提供灵活性和准确性。此器件在 X、Y 和 Z 轴具有 3 个独立的霍尔传感器。

精密信号链和集成 12 位 ADC 可实现高精度和低漂移磁场测量,同时支持高达 20kSPS 的采样率。片上温度传感器数据可用于系统级漂移补偿。

集成角度计算引擎 (CORDIC) 为同轴和离轴角度测量拓扑提供完整的 360° 角度位置信息。使用用户选择的两个磁轴执行角度计算。该器件具有磁增益和偏轴校正功能,可减轻系统机械误差源的影响。

可以通过 SPI 配置 TMAG5170-Q1,以实现磁轴和温度测量的任意组合。多个传感器转换方案和 SPI 读取帧有助于优化吞吐量和准确性。专用的 ALERT 引脚可以在低功耗唤醒和睡眠模式期间充当系统中断,也可以被微控制器用来触发新的传感器转换。

TMAG5170-Q1 提供多种诊断功能来检测和报告系统和器件级故障。SPI 通信具有用户启用的循环冗余校验,以增强数据完整性。

该器件具有两个不同的可订购产品,以支持从 ±25mT 到 ±300mT 的宽磁场范围。

该器件在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供符合 ISO26262 标准的 TMAG5170-Q1 功能安全文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TMAG5273 正在供货 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 3D linear Hall-effect sensor with I2C interface
TMAG5170D-Q1 正在供货 具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器 Dual-die version for enhanced safety
TMAG5173-Q1 正在供货 具有 I²C 接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 Similar device with I²C interface

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG5170-Q1 具有 SPI 接口的高精度 3D 线性霍尔效应传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-2-11
用户指南 JOYSTICK-MAG-ACC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-2-28
用户指南 ROTATEPUSH-MAG-ACC 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-13
用户指南 SLIDEBY-MAG-ACC 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-7-1
应用手册 线性霍尔效应传感器阵列设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-5-30
应用简报 利用霍尔效应传感器测量旋转运动的绝对角度 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-5-29
应用简报 使用绝对位置传感器测量 3D 运动 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-5-29
应用简报 使用霍尔效应传感器 进行迎面线性位移检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-5-29
应用简报 使用线性霍尔效应传感器跟踪滑动位移 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-5-24
应用手册 线性位置应用的磁体选择 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-5-20
产品概述 霍尔效应传感器简介 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-4-30
应用手册 使用反向偏置 3D 霍尔效应传感器进行轮齿检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-30
白皮书 位置传感器如何推动汽车和工业应用创新 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-22
应用手册 采用霍尔效应传感器的游戏手柄和控制杆设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-10
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-13
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-13
白皮书 精确检测如何实现更高的系统性能和 效率 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-10-26
白皮书 汽车功能安全以及 TI 如何通过高精度位置传感器帮助客户 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-24
白皮书 将霍尔效应传感器用于非接触式旋转编码和旋钮应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-6-13
应用简报 使用霍尔效应传感器实现转向柱控制 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-18
应用简报 传感器阵列扇出技术和实现 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-18
应用手册 实现超高系统角度感应精度 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-18
应用手册 适用于汽车应用中 HMI 的电容式感应、电感式感应和霍尔感应 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-18
应用手册 使用多轴线性霍尔效应传感器进行角度测量 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-15
应用简报 使用位置传感器输出数据的 角度计算方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-15
应用简报 在汽车 HMI 应用中使用霍尔效应传感器和电感式传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-12
白皮书 使用线性 3D 霍尔效应位置传感器提升系统性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-24
用户指南 TMAG5170 Orbital Attachment (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMAG5170UEVM — TMAG5170 评估模块

TMAG5170UEVM 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG5170 的主要特性和性能。此评估模块 (EVM) 包含图形用户界面 (GUI),用于读取和写入寄存器以及查看和保存测量结果。此外,该 EVM 还包含一个 3D 打印的旋推模块,用于测试单个器件的角度测量和按钮的常用功能。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
固件

TMAG5170-CODE-EXAMPLE — TMAG5170 and TMAG5170-Q1 C code example

C code example for the TMAG5170 and TMAG5170-Q1
支持的产品和硬件
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN 是一款软件工具,可促进磁体和霍尔效应传感器系统的快速迭代设计。

支持的产品和硬件
计算工具

SBAR012 — Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors

Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频