产品详情

Type AMR angle sensor, Differential Outputs Interface type Sin/Cos Bandwidth (typ) (kHz) 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type AMR angle sensor, Differential Outputs Interface type Sin/Cos Bandwidth (typ) (kHz) 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:-40°C 至 150°C
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • 高精度、低角度误差 AMR 传感器:
    • 0.1°(典型值)
    • 0.4°(在 3.3V 下、整个温度范围内的最大值)
    • 0.56°(在 5.5V 下、整个温度范围内的最大值)
  • 高速 AMR 角度传感器:
    • < 2µs 的超低延迟支持高达 100krpm
    • 角度范围:180°
  • 具有低角度漂移,无需在整个温度范围内进行校准
  • 宽工作磁场范围:20mT 至 1T
  • 正弦和余弦差分比例式模拟输出
  • 支持差分端或单端应用
  • 快速启动时间:< 40µs
  • 集成的圈数计数器使用 PWM 输出提供旋转圈数计数:
    • 启用圈数计数器的低功耗模式为 50µA
    • 智能旋转跟踪功能可在低功耗模式下跟踪高达 8krpm 的旋转
  • 用于进入睡眠模式的专用引脚:< 5µA
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:-40°C 至 150°C
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • 高精度、低角度误差 AMR 传感器:
    • 0.1°(典型值)
    • 0.4°(在 3.3V 下、整个温度范围内的最大值)
    • 0.56°(在 5.5V 下、整个温度范围内的最大值)
  • 高速 AMR 角度传感器:
    • < 2µs 的超低延迟支持高达 100krpm
    • 角度范围:180°
  • 具有低角度漂移,无需在整个温度范围内进行校准
  • 宽工作磁场范围:20mT 至 1T
  • 正弦和余弦差分比例式模拟输出
  • 支持差分端或单端应用
  • 快速启动时间:< 40µs
  • 集成的圈数计数器使用 PWM 输出提供旋转圈数计数:
    • 启用圈数计数器的低功耗模式为 50µA
    • 智能旋转跟踪功能可在低功耗模式下跟踪高达 8krpm 的旋转
  • 用于进入睡眠模式的专用引脚:< 5µA
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V

TMAG6181-Q1 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上具有两个独立的霍尔传感器,用于跟踪旋转情况。

TMAG6181-Q1 具有宽工作磁场 (20mT – 1T),可实现灵活的机械放置以及低延迟 (< 2µs) 输出,适用于转子位置检测等高速应用。通过使用一个睡眠引脚,使器件能够进入两种低功耗模式(睡眠模式和低功耗圈数计数模式),快速启动时间 (<40µs) 有助于实现低功耗应用。该器件集成一个圈数计数器来记录旋转圈数,并使用 TURNS 引脚上的 PWM 来传输圈数计数器值。

TMAG6181-Q1 提供广泛的诊断功能,专为功能安全应用而设计。该器件可在 –40°C 至 150°C 的宽环境温度范围内保持稳定一致的性能,同时具有超小的热漂移和寿命误差。

TMAG6181-Q1 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上具有两个独立的霍尔传感器,用于跟踪旋转情况。

TMAG6181-Q1 具有宽工作磁场 (20mT – 1T),可实现灵活的机械放置以及低延迟 (< 2µs) 输出,适用于转子位置检测等高速应用。通过使用一个睡眠引脚,使器件能够进入两种低功耗模式(睡眠模式和低功耗圈数计数模式),快速启动时间 (<40µs) 有助于实现低功耗应用。该器件集成一个圈数计数器来记录旋转圈数,并使用 TURNS 引脚上的 PWM 来传输圈数计数器值。

TMAG6181-Q1 提供广泛的诊断功能,专为功能安全应用而设计。该器件可在 –40°C 至 150°C 的宽环境温度范围内保持稳定一致的性能,同时具有超小的热漂移和寿命误差。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMAG6180-Q1 正在供货 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 Built in Hall effect sensors for 360 degree angle detection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG6181-Q1 具有集成圈数计数器的高精度模拟 AMR 角度传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 16日
应用简报 Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor PDF | HTML 2024年 3月 19日
技术文章 AMR 각도 센서로 위치 감지 시스템 설계 PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用简报 利用 AMR 角度感測器設計位置感測系統 PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用简报 设计具有 AMR 角度传感器的位置感应系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用简报 AMR 感应中低功耗圈数的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 30日
白皮书 汽车功能安全以及 TI 如何通过高精度位置传感器帮助客户 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMAG6180-6181EVM — 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块

TMAG6180-6181EVM 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMR 传感器 TMAG6180 和 TMAG6181 旋转位置传感性能的便捷平台。这些器件提供差分正弦和余弦模拟输出,可用于高速角度测量。TMAG6180 器件提供正交输出,而 TMAG6181 器件具有带 PWM 输出的集成匝数计数器。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMAG6180-6181EVM-GUI GUI for TMAG6180-6181EVM

TMAG6180-6181EVM-GUI allows users to capture and plot output data from either TMAG6180-Q1 or TMAG6181-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多轴线性和角度位置传感器
TMAG6180-Q1 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 TMAG6181-Q1 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发
评估板
TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3µA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关 DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5115 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5124-Q1 汽车类 2 线高压(高达 38V)、高精度开关 TMAG5131-Q1 汽车级低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5133 低容差、高灵敏度平面霍尔效应开关 TMAG5134 低容差、高灵敏度平面霍尔效应开关 TMAG5213 适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器 TMAG5230 High-performance small-size (WCSP) Hall-effect switch TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5233 平面(X 轴)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车级、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器 TMAG5253 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
TMAG3001 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器 TMAG5170 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有串行外设接口的汽车级高精度线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170D-Q1 具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG6180-Q1 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 TMAG6181-Q1 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发
评估板
DRV5011-5012EVM DRV5011 和 DRV5012 超低功耗、数字锁存器霍尔效应传感器评估模块 DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 超低功耗、1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器评估模块 DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 角度评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 HALL-HINGE-EVM 适用于 TMAG5231 霍尔效应铰链的评估模块 HALL-HMI-ROCKER-EVM 适用于具有霍尔效应开关的人机界面 (HMI) 翘板开关的评估模块 HALL-TRIGGER-EVM 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块 LDC-HALL-HMI-EVM 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块 TMAG3001EVM TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高灵敏度 2D 双通道霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5115EVM TMAG5115 具有高灵敏度、低抖动和高电压的霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5123EVM TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块 TMAG5124EVM TMAG5124 双线霍尔效应开关评估模块 TMAG5133EVM TMAG5133 评估模块 TMAG5134EVM TMAG5134 评估模块 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度 3D 线性霍尔效应双裸片传感器评估模块 TMAG5170UEVM TMAG5170 评估模块 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级、高精度、线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5233EVM TMAG5233 评估模块 TMAG5253EVM TMAG5253 低功耗线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5328EVM 适用于 TMAG5328 电阻器可调节低功耗霍尔效应开关的评估模块 TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
软件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic sensing proximity tool
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频