TMAG6184
- 高精度、低角度误差 AMR 传感器:
- 0.1°(典型值)
- 0.36°(TMAG6184x 在整个温度范围内的最大值)
- 温度范围:-40°C 至 150°C
- 具有低角度漂移,无需在整个温度范围内进行校准
- 高速 AMR 角度传感器:
- 小于 2µs 的超低延迟支持高达 100krpm
- 正弦和余弦差分模拟输出
- 支持差分或单端应用
- 宽工作磁场范围:20mT 至 1T
- 快速启动时间:< 40µs
- 使用霍尔效应传感器的集成象限检测
- 将 AMR 角度范围扩展至 360°
- 可用于速度和方向
- 开漏数字输出
- 电源电压范围:3.0V 至 5.5V
TMAG6184 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上具有两个独立的霍尔效应传感器输出,可用于将传感器的角度范围扩展到 360°。
TMAG6184 具有宽工作磁场,可实现灵活的机械放置以及低延迟 (1.6µs) 输出,适用于转子位置检测等高速应用。该器件在正弦和余弦输出上具有超低延迟,可大大减少延迟相关角度误差,非常适合高达 100krpm 转子位置检测等高速应用。
TMAG6184 提供了内部诊断功能,可满足工业要求。该器件可在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内保持稳定一致的性能,同时具有超小的热漂移和寿命误差。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMAG6184 具有放大模拟输出的高精度 AMR 360° 角度传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 6月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。