TMF0020
- 20480 位的 FRAM 用于存储划分至多个页面的用户可编程配置数据
- 单线接口(与 1-wire® 兼容),可减少电路板布线
- 使用单线协议进行通信(与 1-Wire® 协议兼容):15.4Kbps(标准速度)和 90Kbps(超速)
- 器件中嵌入了开关点迟滞和滤波功能,可提高出现噪声时的性能
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电,典型值)
- 出厂设定的唯一 64 位识别号
- 工作温度范围:-10°C 至 85°C
- 工作电压范围:5V ±5%(标准速度和超速)、3.3V ±5%(仅限标准速度)
-
采用 TO-92 (LP) 和 VSON (DRP) 封装
TMF0020 是一款 20K 位串行非易失性存储器 (NVM) 器件,包含唯一的出厂编程 48 位识别号和 8 位系列代码。该存储器基于 FRAM,与其他 NVM 技术相比,具有较高的耐写次数(106 个 R/W 周期)。
该器件通过 SDQ™ 单线接口进行通信,与 1-wire® 协议兼容,并支持 15.4Kbps 和 90Kbps 两种速度。SDQ 单线串行接口引脚用作器件的通信和电源引脚。存储器分为 80 个内存页,每页 256 位。数据首先被写入一个 32 字节的草稿行。然后,在复制到 FRAM 存储器之前验证数据。
该器件在 3.3V ±5% 和 5V ±5% 两个电源电压范围内工作,额定工作范围为 –10°C 至 85°C。其工作范围涵盖了大多数应用,可实现峰值设计,以实现低成本开发。
1-Wire® 是 Maxim Integrated Products Inc. 的注册商标。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 64 位唯一 ID、SDQ 单线串行接口(兼容 1-Wire 协议)的 TMF0020 20K 位 FRAM 数据表 | PDF | HTML | 2026年 5月 8日 | ||
| 证书 | TMF0020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 9月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMF0020EVM — TMF0020 评估模块
TMF00xxEVM 可供用户评估 TMF00xx 单线 FRAM 器件的性能,即 TMF0008、TMF0020 和 TMF0064。该 EVM 采用 USB 记忆棒大小,用于连接主机 PC。微控制器 (MCU) 预装了所需的固件,以便在待测器件和主机 PC 之间进行通信。提供的 SingleWire_MEM_EVM_GUI 软件(称为 GUI)是一款一体化套件,能够管理寄存器、修改存储器页面和报告器件状态。
评估模块 (EVM) 用 GUI
Single-Wire Memory EVM GUI
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRP) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点