TMP422-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-8封装中删除了封装名称
- ±1°C 远程二极管传感器(最大值)
- ±1.5°C 本地温度传感器(最大值)
- 串联电阻抵消
- N 因数校正
- 两线制 I2C 或 SMBus兼容串口
- 多接口地址
- 二极管故障检测
- 符合 RoHS 标准且无 Sb/Br
应用
- 处理器和现场可编程栅极阵列 (FPGA) 温度监视
- 液晶显示屏 (LCD)、数字光处理 (DLP) 和硅基液晶 (LCOS) 投影仪
- 服务器
- 中央办公电信设备
- 存储区域网络 (SAN)
All trademarks are the property of their respective owners.
TMP421-Q1、TMP422-Q1 和 TMP423-Q1 器件分别为内置本地温度传感器的单通道、双通道和三通道汽车类远程温度传感器监视器。远程温度传感器二极管连接的晶体管通常为低成本 NPN 或 PNP 型晶体管或二极管,它们都是微控制器、微处理器或现场可编程门阵列 (FPGA) 的组成部件。
针对多个器件制造商的远程精度均为 ±1°C,无需校准。两线制串口可接受 SMBus 写字节、读字节、发送字节和接收字节命令来配置器件。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1包括串联电阻抵消、可编程非理想因子、宽范围远程温度测量
(高达 +150°C)以及二极管故障检测。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1采用 8 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP42x-Q1 ±1°C 远程和本地温度传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 1月 31日 |
| 技术文章 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
TMP421SW-LINUX — 用于 TMP421 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 TMP421 系列远程和本地温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与硬件监测子系统进行通信。
Linux 主线状态
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- tmp421
- tmp422
- tmp423
- tmp441
- tmp442
与该器件关联的文件为:
- drivers/hwmon/tmp421.c
- Documentation/hwmon/tmp421
启用驱动程序支持
使用“make (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点