产品详情

Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT Supply current (max) (µA) 35 Temp resolution (max) (bps) 11 Remote channels (#) 1 Addresses 1, 2 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT Supply current (max) (µA) 35 Temp resolution (max) (bps) 11 Remote channels (#) 1 Addresses 1, 2 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 宽工作电压范围:–40°C 至 125°C
  • 远程通道精度:1°C
    • 分辨率:0.125°C
  • 本地通道精度:1°C
    • 分辨率:1°C
  • 支持 I 2C 和 SMBus 接口
  • 低功耗
  • 远程二极管故障检测
  • 可编程数字滤波器
  • 串联电阻抵消
  • 可编程 ALERT 和 T_CRIT 限制
    • 去抖故障队列
  • ALERT 和 T_CRIT 的可调默认上电限制(高温)
  • 不依赖电源的 1.2V 逻辑兼容输入阈值
  • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 宽工作电压范围:–40°C 至 125°C
  • 远程通道精度:1°C
    • 分辨率:0.125°C
  • 本地通道精度:1°C
    • 分辨率:1°C
  • 支持 I 2C 和 SMBus 接口
  • 低功耗
  • 远程二极管故障检测
  • 可编程数字滤波器
  • 串联电阻抵消
  • 可编程 ALERT 和 T_CRIT 限制
    • 去抖故障队列
  • ALERT 和 T_CRIT 的可调默认上电限制(高温)
  • 不依赖电源的 1.2V 逻辑兼容输入阈值

TMP4718 是一款高精度 (1°C) 温度传感器,此传感器具有一个本地集成传感器和一个远程温度传感器输入,此输入可连接至一个连接有二极管的晶体管(例如广受欢迎的 MMBT3904 NPN 晶体管),来取代传统的热敏电阻或热电偶。远程输入还可以连接到集成在微处理器、微控制器或 FPGA 内的基板热晶体管或二极管,来监控 IC 的芯片温度。

无论主电源轨如何、TMP4718 都支持逻辑电平低至 0.8V 的 I2C 和 SMBus 通信。这样无需辅助低压电源即可实现与低压 1.2V MCU 的互操作性。TMP4718 包含串联电阻抵消功能,可自动消除由高达 1kΩ 的串联电阻引起的温度误差,从而实现更灵活的热二极管布线。可编程偏移特性使得此器件能够根据特定用户环境中的预校准数据报告偏移调整温度数据。测量能通过可编程转换周期自动完成,也能通过 I 2C 命令触发的单稳态转换自动完成。

TMP4718A 和 TMP4718B 具有相同的功能,但 SMBus 或 I 2C 器件地址不同。这使得系统能够在同一总线上支持两个传感器。

TMP4718 是一款高精度 (1°C) 温度传感器,此传感器具有一个本地集成传感器和一个远程温度传感器输入,此输入可连接至一个连接有二极管的晶体管(例如广受欢迎的 MMBT3904 NPN 晶体管),来取代传统的热敏电阻或热电偶。远程输入还可以连接到集成在微处理器、微控制器或 FPGA 内的基板热晶体管或二极管,来监控 IC 的芯片温度。

无论主电源轨如何、TMP4718 都支持逻辑电平低至 0.8V 的 I2C 和 SMBus 通信。这样无需辅助低压电源即可实现与低压 1.2V MCU 的互操作性。TMP4718 包含串联电阻抵消功能,可自动消除由高达 1kΩ 的串联电阻引起的温度误差,从而实现更灵活的热二极管布线。可编程偏移特性使得此器件能够根据特定用户环境中的预校准数据报告偏移调整温度数据。测量能通过可编程转换周期自动完成,也能通过 I 2C 命令触发的单稳态转换自动完成。

TMP4718A 和 TMP4718B 具有相同的功能,但 SMBus 或 I 2C 器件地址不同。这使得系统能够在同一总线上支持两个传感器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP4718 具有引脚可编程警报阈值的高精度远程和本地温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 29日
应用手册 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 29日
应用手册 Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日
应用手册 Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) 2019年 12月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP4718EVM — TMP4718 远程和本地温度传感器评估模块

用户可利用 TMP4718EVM 评估模块 (EVM) 评估 TMP4718 高精度远程和本地温度传感器的性能。该 EVM 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5526 微控制器通过一个 I²C 接口与主机和 TMP4718 器件相连接。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。利用穿孔,用户可以灵活地进行评估。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — 适用于温度传感器、具有 I2C 的 MikroElektronika mikroBUS 快速原型设计快速连接板

The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)

来源:MikroElektronika
仿真模型

TMP4718 IBIS Model

SBOMCJ6.ZIP (70 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频