TMUXBQB-DYYEVM

采用 16 引脚 BQB、DYY 和 PW 封装的通用 TMUX 评估模块

TMUXBQB-DYYEVM

立即订购

概述

TMUXBQB-DYYEVM 支持对采用 16 引脚 TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和 SOT-23 THIN (DYY) 封装的 TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征。

特性
  • 适用于 TMUX 器件(采用 BQB、DYY 或 PW 封装)的快速原型设计和测试设置
  • 可选择将散热焊盘连接到 VSS、GND 或悬空引脚
  • 每个信号输入可使用 2.54mm 分流器选择连接到 VDD、VSS 或 GND 引脚
  • 每个信号输入可连接上拉/下拉和串联电阻
  • 每个输入可连接去耦电容器
  • 接线盒电源连接
协议和总线开关和多路复用器
TMUX1574 具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

 

模拟和精密开关和多路复用器
TMUX1308 具有 1.8V 逻辑电平控制的 5V、8:1、单通道通用多路复用器 TMUX1309 具有 1.8V 逻辑控制的单通道、4:2 通用模拟多路复用器 TMUX4051 具有 1.8V 兼容逻辑的 ±12V 8:1 单通道多路复用器 TMUX4052 具有 1.8V 逻辑兼容逻辑的 +/-12V、4:1、2 通道多路复用器 TMUX4053 具有 1.8V 逻辑兼容逻辑的 +/-12V、2:1、3 通道多路复用器 TMUX5411 具有 1.8V 逻辑电平(逻辑低电平)的 50V、21Ω RON、1:1 (SPST)、4 通道开关 TMUX5412 具有 1.8V 逻辑电平(逻辑高电平)的 50V、21Ω RON、1:1 (SPST)、4 通道开关 TMUX5413 具有 1.8V 逻辑电平(逻辑低电平 + 高电平)的 50V、21Ω RON、1:1 (SPST)、4 通道开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUXBQB-DYYEVM Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXBQB-DYYEVM User's Guide PDF | HTML 2021-12-3
证书 TMUXBQB-DYYEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持