数据表
TMUX1309A-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 注入电流控制
- 反向供电保护
- 无到 VDD 的 ESD 二极管路径
- 宽电源电压范围:1.62V 至 5.5V
- 快速稳定时间
- 低导通电容
- 双向信号路径
- 针对高阻抗负载进行了优化
- 轨到轨运行
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑
- 先断后合开关
- 针对开启和关闭通道的电池短路保护
- 功能安全型
- TMUX1308A-Q1 - 与以下器件引脚兼容:
- 业界通用的 4051、4851 和 1308 多路复用器
- TMUX1309A-Q1 - 与以下器件引脚兼容:
- 业界通用的 4052、4852 和 1309 多路复用器
TMUX1308A-Q1 和 TMUX1309A-Q1 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1308A-Q1 是 8:1 单通道(单端)多路复用器,而 TMUX1309A-Q1 是 4:1 双通道(差分)多路复用器。这些器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX13xxA-Q1 器件具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管和电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)。内部注入电流控制电路允许禁用或启用的信号路径上的信号超过电源电压。电压高于 VDD 的禁用通道不会影响已启用信号路径的信号。此外,TMUX13xxA-Q1 器件没有到电源引脚的内部二极管路径,从而消除了损坏连接到电源引脚的元件或为电源轨提供意外电源的风险。由于这些特性,输入侧的 RC 网络可以减少,从而允许使用小得多的限流电阻器,这可能会对斜坡速率产生显著的影响。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压下运行时,这些阈值支持 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX13xxA-Q1 针对高阻抗负载进行优化的 汽车级 5V 双向 8:1 单通道和 4:1 双通道电流注入控制多路复用器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 10日 |
| 功能安全信息 | TMUX1308A-Q1 and TMUX1309A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 7月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板
16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。 此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。