产品详情

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 180 ON-state leakage current (max) (µA) 0.025 Supply current (typ) (µA) 35 Bandwidth (MHz) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.3 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 180 ON-state leakage current (max) (µA) 0.025 Supply current (typ) (µA) 35 Bandwidth (MHz) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.3 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 单电源电压范围:4.5V 至 36V
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±18V
  • 低导通电阻:4Ω
  • 低电荷注入:3pC
  • 高电流支持:400mA(最大值)(WQFN)
  • 高电流支持:300mA(最大值)(TSSOP)
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 1.8V 逻辑兼容输入
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • 单电源电压范围:4.5V 至 36V
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±18V
  • 低导通电阻:4Ω
  • 低电荷注入:3pC
  • 高电流支持:400mA(最大值)(WQFN)
  • 高电流支持:300mA(最大值)(TSSOP)
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 1.8V 逻辑兼容输入
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关

TMUX6208 是一款 8:1 单通道精密多路复用器;TMUX6209 是一款 4:1 双通道多路复用器,具有低导通电阻和电荷注入。该器件支持单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 18V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX620x 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

所有逻辑控制输入均支持 1.8V 至 VDD 的逻辑高电平,因此,当器件在有效电源电压范围内运行时,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。Fail-Safe Logic 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX620x 是精密开关和多路复用器系列器件。这些器件具有非常低的导通和关断漏电流以及低电荷注入,因此可用于高精度测量应用。

TMUX6208 是一款 8:1 单通道精密多路复用器;TMUX6209 是一款 4:1 双通道多路复用器,具有低导通电阻和电荷注入。该器件支持单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 18V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX620x 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

所有逻辑控制输入均支持 1.8V 至 VDD 的逻辑高电平,因此,当器件在有效电源电压范围内运行时,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。Fail-Safe Logic 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX620x 是精密开关和多路复用器系列器件。这些器件具有非常低的导通和关断漏电流以及低电荷注入,因此可用于高精度测量应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMUX8108 正在供货 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、单路 8:1 多路复用器 Pin-to-pin replacement with high-voltage 100V, ±50V supply voltage support and powered off protection
TMUX7208 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、8:1 精密多路复用器 Pin-to-pin upgrade with higher voltage support and better performance
TMUX7308F 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 单通道多路复用器 Pin-to-pin upgrade with fault protection and over voltage protection

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 1.8V 逻辑电平的 TMUX620x 36V、低 Ron、8:1 单通道和 4:1 双通道精密多路复用器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-7-11
产品概述 PLC 模拟输入前端架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-1
应用手册 How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers PDF | HTML 2022-10-3
应用简报 Dynamically Controlling Signal in a CWD Receive Path for Ultrasound PDF | HTML 2021-1-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMUX6208 IBIS Model (Rev. A)

SCDM251A.ZIP (237 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMUX6208 PSpice Model

SCDM286.ZIP (238 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频