TMUX7208
- 闩锁效应抑制
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
- 单电源电压范围:4.5V 至 44V
- 低导通电阻:4Ω
- 低电荷注入:3pC
- 大电流支持:400mA(最大值)(WQFN)
- 大电流支持:300mA(最大值)(TSSOP)
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- 1.8V 逻辑兼容输入
- 逻辑引脚上的集成下拉电阻
- 失效防护逻辑
- 轨到轨运行
- 双向信号路径
- 先断后合开关
TMUX7208 是一款 8:1 单通道精密多路复用器;TMUX7209 是一款 4:1 双通道多路复用器,具有低导通电阻和电荷注入。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时均能正常运行。TMUX720x 可支持源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX720x 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。TMUX720x 系列具有闩锁效应抑制,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。闩锁效应抑制使得 TMUX720x 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX720x 具有1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制特性的 44V、8:1 单通道和 4:1 双通道精密多路复用器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 8月 9日 |
| 产品概述 | PLC 模拟输入前端架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 | |
| 应用手册 | How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers | PDF | HTML | 2022年 10月 3日 | |||
| 应用简报 | 采用精密多路复用器 减少工业环境中的测量障碍 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 9月 30日 | |
| 应用手册 | Guarding in Multiplexer Applications | PDF | HTML | 2022年 5月 13日 | |||
| 应用手册 | Using Latch Up Immune Multiplexers to Help Improve System Reliability (Rev. A) | 2021年 9月 20日 | ||||
| EVM 用户指南 | TMUX7208 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 23日 | |||
| 证书 | TMUX7208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMUX7208EVM — TMUX7208 PW 封装评估模块
TMUX7208EVM 可用于评估采用 16 引脚 TSSOP (PW) 封装的 TMUX7208 器件。该评估模块可用于对 TMUX7208 器件(特别是直流和时序参数)进行快速原型设计和测试。
TMUXRUM-RRPEVM — 适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块
TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。