TMUXRUM-RRPEVM
适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块
TMUXRUM-RRPEVM
概述
TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。
特性
- 适用于 TMUX 器件(采用 RUM 或 RRP 封装)的快速原型设计和测试设置
- 可选择将散热焊盘连接到 VSS、GND 或悬空。
- 每个使用 2.54mm 分流器的信号输入可选择连接到 VDD、VSS 或 GND
- 每个信号输入可连接上拉/下拉和串联电阻
- 每个输入可连接去耦电容器
- 接线盒电源连接
- 2.54 mm 分流器,用于信号线和热垫选择(17 件)
模拟和精密开关和多路复用器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMUXRUM-RRPEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021-8-11 | ||
| 证书 | TMUXRUM-RRPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-8-16 |