TMUX7349F
- 宽电源电压范围:
- 双电源:±5 V 至 ±22 V
- 单电源:8 V 至 44 V
- 集成故障保护:
- 过压保护(从源极到电源或到漏极): ±85V
- 过压保护: ±60 V
- 断电保护: ±60 V
- 可调节过压触发阈值
- V FP:3 V 至 V DD、V FN:0 V 至 V SS
- 中断标志用于指示全面和特定的故障通道信息
- 无故障通道在低泄漏电流下继续运行
- 在过压条件下,输出被钳位到故障电源
- 由器件构造实现的闩锁效应抑制
- 支持的逻辑电平:1.8V
- 失效防护逻辑:高达 44V(与电源无关)
- 先断后合开关
- 行业标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
TMUX7348F 和 TMUX7349F 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,可采用 8:1(单端)和 4:1(差分)配置。这些器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8 V 至 44 V)或非对称电源(例如 V DD = 12V,V SS = –5V)供电时均能正常运行。TMUX7348F 和 TMUX7349F 器件在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。
在通电和断电条件下,该器件可阻断最高达 +60V 和 -60V 的接地故障电压。无论开关输入条件和逻辑控制状态如何,在没有电源的情况下,开关通道将保持关断状态。在正常工作条件下,如果任何 Sx 引脚上的模拟输入信号电平超过正极故障电源 (V FP) 或负极故障电源 (V FN),且超出幅度达到阈值电压 (V T),那么通道将会关闭,并且 Sx 引脚将变为高阻态。选择故障通道后,漏极引脚(D 或 Dx)将被拉至所超过的故障电源电压(V FP 或 V FN)。该器件提供两个低电平有效中断标志(FF 和 SF),用于指示故障详情。FF 标志指示是否有任何源输入出现故障,而 SF 标志用于说明出现故障状态的特定输入。
TMUX7348F 和 TMUX7349F 器件具有低电容、低电荷注入和集成式故障保护功能,因此可用于注重高性能和高稳健性的前端数据采集应用。这些器件可采用标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装(非常适合 PCB 空间受限的情况)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMUX734xF 具有可调节故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 和双路 4:1 多路复用器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 7月 25日 |
EVM 用户指南 | TMUX73XXF 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 5日 | |
应用简报 | 如何使用故障保护多路复用器保护多通道 RTD 系统 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 26日 | |
应用手册 | 保护和维护 PLC 系统中的信号完整性 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |
应用手册 | How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers | PDF | HTML | 2022年 10月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块
TMUX-24PW-EVM 评估模块能够快速实现 TI TMUX 产品系列的原型设计和直流特征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。
TMUX73XXF-EVM — TMUX73XXF 采用 PW 封装的评估模块
本用户指南介绍了 TMUX73XXF 评估模块 (EVM) 及其预期应用。该板有助于对德州仪器 (TI) 采用 TSSOP (PW) 封装的 TMUX73XXF 系列元件进行快速原型设计和直流表征。此外,它还具有板载测试点,可灵活地测试各种信号。
TMUXRTJ-RRQEVM — 采用 20 引脚 RTJ 和 RRQ QFN 封装的通用 TMUX 评估模块
TMUXRTJ-RRQEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 20 引脚 RTJ 或 RRQ 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。
LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
LEADLESS-ADAPTER1 — 用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。