TMUX7462F
- 宽电源电压范围:8V 至 44V 单电源 ±5V 至 22V 双电源
- 通道保护器,无需为每通道设置专用选择引脚
- 减少整个 PCB 布线的控制逻辑信号数量
- 集成故障保护:
- 过压保护(从源极到电源或到漏极):±85V
- 过压保护:±60V
- 断电保护:±60V
- 指示故障状态的中断标志
- 可调节过压触发阈值
- V FP:3V 至 V DD,V FN:0V 至 V SS
- 故障期间的可调节输出行为(钳位或开路)
- 器件构造可实现闩锁效应抑制
- 6kV 人体放电模型 (HBM) ESD 等级
- 低导通电阻:8.3Ω 典型值
- 平缓的导通电阻:5mΩ 典型值
- 业界通用 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
TMUX7462F 是一款四通道保护器,可置于信号路径的前端,保护下游敏感元件不会因过压故障受损。4 个通道中均有内部开关,可在发生过压故障时自动关闭,无需外部控制。它使器件的每个通道不再需要控制信号,可简化稳健系统级保护设计。TMUX7462F 在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源定序的应用。
如果器件电源浮动、接地或低于欠压 (UV) 阈值,开关通道都将保持高阻抗状态(无论开关输入条件如何)。如果任何 Sx 引脚上的信号电平超过故障电压(V FP 或 V FN)一个阈值电压 (V T),Sx 引脚将变为高阻态,一个输出故障标志将置于低电平,指示正常运行中的故障情况。漏极引脚 (Dx) 将被拉至超出范围的故障电源电压或保持悬空,具体取决于 DR 控制逻辑。
该器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源供电时均能正常运行。TMUX7462F 具有平缓的低导通电阻,因此非常适合出色线性度和低失真至关重要的数据采集应用。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX7462F 具有可调节故障阈值、1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4 通道保护器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 6月 16日 |
| 应用简报 | 如何使用故障保护多路复用器保护多通道 RTD 系统 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 26日 | |
| 应用手册 | 保护和维护 PLC 系统中的信号完整性 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |
| 应用简报 | 取代分立式保护并优化 PLC 系统保护 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 22日 | |
| 应用手册 | Protection Against Overvoltage Events, Miswiring, and Common Mode Voltages | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 | |||
| 应用手册 | Improving Analog Input Modules Reliability Using Fault Protected Multiplexers | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMUX741-746EVM — 采用 PW 和 RRP 封装的 TMUX741xF 和 TMUX7462F 评估模块
TMUX741-746EVM 可用于评估采用 TSSOP (PW) 封装和 WQFN (RRP) 封装的 TMUX741xF 和 TMUX746xF 器件系列。该评估模块 (EVM) 可用于对 TMUX741xF 和 TMUX746xF 器件系列进行快速原型设计和测试,以便进行直流参数评估。
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RRP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。