产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44, 72, 100 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 14 ON-state leakage current (max) (µA) 0.07 Supply current (typ) (µA) 350 Bandwidth (MHz) 420 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.125 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 100 Supply voltage (max) (V) 100 Negative rail supply voltage (max) (V) -50
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44, 72, 100 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 14 ON-state leakage current (max) (µA) 0.07 Supply current (typ) (µA) 350 Bandwidth (MHz) 420 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.125 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 100 Supply voltage (max) (V) 100 Negative rail supply voltage (max) (V) -50
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 支持高电源电压:
    • 双电源:±10V 至 ±50V
    • 单电源:10V 至 100V
    • 非对称双电源运行
  • 在整个电源电压范围内提供一致的参数性能

  • 闩锁效应抑制
  • 高持续电流:200mA

  • 低串扰:-110dB
  • 低输入泄漏电流:10pA
  • 低导通电阻平坦度:0.05Ω
  • 低导通电阻:5Ω
  • 低电容:12pF
  • 无需额外逻辑轨 (V L)
  • 支持 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑:高达 48V(与电源无关)
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 双向信号路径
  • 宽工作温度 T A:–40°C 至 125°C
  • 业界通用的 TSSOP 封装和 较小的 WQFN 封装
  • 支持高电源电压:
    • 双电源:±10V 至 ±50V
    • 单电源:10V 至 100V
    • 非对称双电源运行
  • 在整个电源电压范围内提供一致的参数性能

  • 闩锁效应抑制
  • 高持续电流:200mA

  • 低串扰:-110dB
  • 低输入泄漏电流:10pA
  • 低导通电阻平坦度:0.05Ω
  • 低导通电阻:5Ω
  • 低电容:12pF
  • 无需额外逻辑轨 (V L)
  • 支持 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑:高达 48V(与电源无关)
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 双向信号路径
  • 宽工作温度 T A:–40°C 至 125°C
  • 业界通用的 TSSOP 封装和 较小的 WQFN 封装

TMUX8211、TMUX8212 和 TMUX8213 是具有闩锁效应抑制并支持高电压的现代模拟开关。每个器件均具有四个独立可控的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。此器件可在双电源、单电源或非对称电源供电时正常运行,最大电源电压为 100V。TMUX821x 器件可在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。TMUX821x 系列可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号。

所有逻辑输入均支持 1.8V、3.3V 和 5V 的逻辑电平,并可在电压高达 48V 时进行连接,从而通过控制信号电压实现系统灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。

此器件系列具有闩锁效应抑制功能,可防止器件内寄生结构之间的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。

TMUX8211、TMUX8212 和 TMUX8213 是具有闩锁效应抑制并支持高电压的现代模拟开关。每个器件均具有四个独立可控的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。此器件可在双电源、单电源或非对称电源供电时正常运行,最大电源电压为 100V。TMUX821x 器件可在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。TMUX821x 系列可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号。

所有逻辑输入均支持 1.8V、3.3V 和 5V 的逻辑电平,并可在电压高达 48V 时进行连接,从而通过控制信号电压实现系统灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。

此器件系列具有闩锁效应抑制功能,可防止器件内寄生结构之间的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMUX6213 正在供货 具有 1.8V 逻辑控制的 36V 低导通电阻、1:1、4 通道多路复用器 Similar device with 36-V, ±18-V supply voltage support
TMUX7213 正在供货 具有 1.8V 逻辑(逻辑低电平+高电平)的 44V、低 RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 Similar device with 44-V, ±22-V supply voltage support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 TMUX821x 100V、扁平 Ron、1:1 (SPST)、四通道开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUXRUM-RRPEVM — 适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块

TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX8213 IBIS Model

SCDM284.ZIP (40 KB) - IBIS Model
仿真模型

TMUX8213 PSpice Model

SCDM280.ZIP (48 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频