数据表
TMUX8612
- 支持高电源电压:
- 双电源:±10V 至 ±50V
- 单电源:10V 至 100V
- 非对称双电源运行:包括+10V/-90V
- 在整个电源电压范围内提供一致的参数性能
- 闩锁效应抑制
- 高持续电流:150mA
- 低输入泄漏电流:50°C 时的 110pA
- 低电荷注入:–13pC
- 低关断隔离与串扰:< -100dB
- 低导通电阻平坦度:0.4Ω
- 低导通电阻:14Ω
- 低关断电容:7pF
- 无需额外逻辑轨 (VL)
- 支持 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑:高达 48V(与电源无关)
- 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
- 双向信号路径
- 宽工作温度 TA:-40°C 至 125°C
- 行业标准小型 WQFN 封装
TMUX861x 是一款具有闩锁效应抑制的现代高压模拟开关。每个器件均具有四个独立可控的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件能够与最高电源电压不超过 100V 的双电源、单电源或非对称电源搭配使用。TMUX861x 器件能够在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。TMUX861x 系列可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号。
所有逻辑输入均支持 1.8V、3.3V 和 5V 的逻辑电平,并可在电压高达 48V 时进行连接,从而通过控制信号电压实现系统灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。
此器件系列具有闩锁效应抑制功能,可防止器件内寄生结构之间的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有闩锁效应抑制与 1.8V 逻辑电平的 TMUX861x 100V 扁平 Ron 1:1 (SPST) 四通道开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 7月 15日 |
| 应用手册 | 使用模拟开关替代光电继电器的主要电压注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUXRUM-RRPEVM — 适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块
TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。