产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 24, 36, 40, 44, 50, 72, 100, 110 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-110, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 14 ON-state leakage current (max) (µA) 0.003 Supply current (typ) (µA) 100 Operating temperature range (°C) to Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Rating Catalog Negative rail supply voltage (max) (V) -110
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 24, 36, 40, 44, 50, 72, 100, 110 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-110, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 14 ON-state leakage current (max) (µA) 0.003 Supply current (typ) (µA) 100 Operating temperature range (°C) to Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Rating Catalog Negative rail supply voltage (max) (V) -110
WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 支持高电源电压:
    • 双电源:±10V 至 ±110V
    • 单电源:10V 至 140V
    • 非对称双电源运行:介于 +90V/-130V 和 140V/-80V 之间
  • 在整个电源电压范围内提供一致的参数性能
  • 闩锁效应抑制
  • 高持续电流:200mA
  • 低输入泄漏电流:25°C 时的 80pA
  • 低电荷注入:–20pC
  • 低关断隔离与串扰:< -100dB
  • 低导通电阻平坦度:0.435Ω
  • 低导通电阻:14Ω
  • 低关断电容:5pF
  • 无需额外逻辑轨 (VL)
  • 支持 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑:高达 48V(与电源无关)
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 双向信号路径
  • 宽工作温度 TA:-40°C 至 125°C
  • 行业标准小型 WQFN 封装
  • 支持高电源电压:
    • 双电源:±10V 至 ±110V
    • 单电源:10V 至 140V
    • 非对称双电源运行:介于 +90V/-130V 和 140V/-80V 之间
  • 在整个电源电压范围内提供一致的参数性能
  • 闩锁效应抑制
  • 高持续电流:200mA
  • 低输入泄漏电流:25°C 时的 80pA
  • 低电荷注入:–20pC
  • 低关断隔离与串扰:< -100dB
  • 低导通电阻平坦度:0.435Ω
  • 低导通电阻:14Ω
  • 低关断电容:5pF
  • 无需额外逻辑轨 (VL)
  • 支持 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑:高达 48V(与电源无关)
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 双向信号路径
  • 宽工作温度 TA:-40°C 至 125°C
  • 行业标准小型 WQFN 封装

TMUX9612 是一款具有闩锁效应抑制的现代高压模拟开关。每个器件均具有四个独立可控的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件能够与最高电源电压不超过 220V 的双电源、单电源或非对称电源搭配使用。TMUX9612 器件能够在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。该器件还可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号。

所有逻辑输入均支持 1.8V、3.3V 和 5V 的逻辑电平,并可在电压高达 48V 时进行连接,从而通过控制信号电压实现系统灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。

该器件具有闩锁效应抑制功能,可防止器件内寄生结构之间的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。

TMUX9612 是一款具有闩锁效应抑制的现代高压模拟开关。每个器件均具有四个独立可控的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件能够与最高电源电压不超过 220V 的双电源、单电源或非对称电源搭配使用。TMUX9612 器件能够在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。该器件还可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号。

所有逻辑输入均支持 1.8V、3.3V 和 5V 的逻辑电平,并可在电压高达 48V 时进行连接,从而通过控制信号电压实现系统灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。

该器件具有闩锁效应抑制功能,可防止器件内寄生结构之间的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有闩锁效应抑制与 1.8V 逻辑电平的 TMUX9612 220V 扁平 Ron 1:1 (SPST) 四通道开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 21日
应用手册 使用模拟开关替代光电继电器的主要电压注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUXRUM-RRPEVM — 适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块

TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX9612 IBIS Model

SCDM334.ZIP (38 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频