TPA3004D2
- 12-W/Ch Into an 8-
Load From 15-V Supply - Efficient, Class-D Operation Eliminates Heatsinks and Reduces Power Supply Requirements
- 32-Step DC Volume Control From –40 dB to 36 dB
- Line Outputs For External Headphone Amplifier With Volume Control
- Regulated 5-V Supply Output for Powering TPA6110A2
- Space-Saving, Thermally-Enhanced PowerPAD™ Packaging
- Thermal and Short-Circuit Protection
- APPLICATIONS
- LCD Monitors and TVs
- Powered Speakers >
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TPA3004D2 is a 12-W (per channel) efficient, Class-D audio amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3004D2 can drive stereo speakers as low as 4
. The high efficiency of the TPA3004D2 eliminates the need for external heatsinks when playing music.
Stereo speaker volume is controlled with a dc voltage applied to the volume control terminal offering a range of gain from 40 dB to 36 dB. Line outputs, for driving external headphone amplifier inputs, are also dc voltage controlled with a range of gain from 56 dB to 20 dB.
An integrated 5-V regulated supply is provided for powering an external headphone amplifier.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 12W Stereo Class-D Audio Power Amp w/DC Volume Control 数据表 (Rev. E) | 2010年 1月 10日 | |||
| 应用手册 | Layout Guidelines For TPA300x Series Parts (Rev. A) | 2020年 6月 24日 | ||||
| 应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| 应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| 应用手册 | RC Filter Box For Class-D Output Power and THD+N Measurement | 2004年 2月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01182 — 具有自动音频控制 1S1P BMS 的便携式音频放大器参考设计
高性能 10W(每个扬声器 5W)便携式音频放大器,包括为 D 类音频放大器中的便携式音频放大器实现电池管理解决方案 (BMS) 所需的一切元件(包括适用于 1S1P 18650 2400mAh 锂电池的充电器、电量监测计和保护装置)。通过使用高效电源稳压器、D 类放大器和适当的电池管理方案,获得更长的运行时间。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。