TPA3130D2
- 支持多个输出配置
- 21V 电压、4Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2)
- 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2)
- 15V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 15W (TPA3130D2)
- 宽电压范围:4.5V 至 26V
- 高效 D 类运行
- 大于 90% 的电源效率加之较低空闲损耗,大幅减小了散热器尺寸
- 高级调制方案
- 多重开关频率
- AM 抑制
- 主从同步
- 高达 1.2MHz 的开关频率
- 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
- 可编程功率限制
- 差分和单端输入
- 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
- 采用单电源供电,减少了组件数量
- 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
- 热增强型封装
- DAD(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝上)
- DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)
- -40°C 至 85°C 环境温度范围
TPA31xxD2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达 100W/2Ω 的扬声器。TPA3130D2 的效率非常高,可在单层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2,这款器件在其顶层 PowerPAD 上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个 PCB 即可满足不同功率级的需求。
TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 AM 抑制功能的 TPA3116D2 15W、30W、50W 无滤波器 D 类立体声放大器系列 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2017年 12月 12日 |
| 应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| 应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| EVM 用户指南 | TPA3130D2EVM Evaluation Module (Rev. A) | 2013年 1月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA3130D2EVM — TPA3130D2 评估模块
TPA3130D2 评估模块包含一个 15W D 类立体声音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。EVM 的默认输出滤波器配置支持 LC 滤波器操作,但是也可轻松地配置为支持无滤波器操作。EVM 也可配置成 30W D 类单声道音频功率放大器。
设计人员可以使用 TPA3130D2EVM 快速评估声音质量并验证其应用的规格。另外,TPA3130D2EVM 用户指南还包含用作参考设计的原理图、布局和物料清单。
用户指南: PDF
仿真模型
TPA3130D2 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLOM315A.ZIP (19 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP9491 — 采用高效升压转换器的音箱/便携式扬声器参考设计。
PMP9491 是一款可用于 15W +15W 立体声或 30W 低音炮应用的 30W 高效紧凑型便携式扬声器/手提音响参考设计。此设计的电源是 1 块或 2 块串联的锂离子电池。此设计大致分为三个主要级:
- 采用 LM3481 控制器 IC 的高效单相非同步升压转换器。此设计接受 3.3Vin 至 9Vin 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 2.5A 连续电流。峰值效率高达 95%。
- 采用 TPA3118D2 D 类器件的 15W+15W 立体声音频放大器。
- 极低成本立体声转换为低音炮低音输入。
- 电池充电器 bq24133,具有集成式 MOSFET 和电源路径选择器的 2.5A (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。