TPA3255-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
- 差分模拟输入
- THD+N 为 10% 时的总输出功率
- 315W/4Ω,BTL 立体声配置
- 180W/8Ω,BTL 立体声配置
- 600W/2Ω,PBTL 单声道配置
- THD+N 为 1% 时的总输出功率
- 255W/4Ω,BTL 立体声配置
- 150W/8Ω,BTL 立体声配置
- 495W/2Ω,PBTL 单声道配置
- 具备高速栅极驱动器错误校正功能的高级集成式反馈设计
- 高达 100kHz 的信号宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
- 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.006%;削波时 < 0.01%
- 电源抑制比 (PSRR) > 65dB(BTL,1kHz,无输入信号)
- (A 加权)输出噪声 < 85µV
- (A 加权)信噪比 (SNR) > 111dB
- 多种配置可供选择:
- 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
- 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
- 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
- 18V 至 53.5V 宽电源电压工作范围
- 自保护设计(包括欠压、过热、削波和短路保护),并且具有错误报告功能
TPA3255-Q1 是一款高性能 D 类功率放大器,可借助高效 D 类技术实现无与伦比的音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™ 超高清)。该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件在 AD 模式下工作,THD 为 10% 时最多可驱动 2 个 315W/4Ω 负载和 2 个 150W(未削波功率)/8Ω 负载,并且 具有 2VRMS 模拟输入接口,可与高性能 DAC(如 TI 的 PCM5242)无缝配合使用。TPA3255-Q1 除具有卓越的音频性能之外,还可实现较高的功效以及低于 2.5W 的超低功率级空闲损耗。这是通过使用 85mΩ MOSFET 和一个经优化的栅极驱动方案实现的,与典型的分立式实现相比,该方案可显著降低空闲损耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPA3255-Q1 315W 立体声、600W 单声道 PurePath™ 超高清模拟输入 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 5月 20日 |
应用手册 | TPA324x and TPA325x Post-Filter Feedback (Rev. A) | 2018年 3月 7日 | ||||
应用手册 | Multi-Device Configuration for TPA32xx Amplifiers | 2017年 9月 27日 | ||||
更多文献资料 | TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) | 2017年 2月 3日 | ||||
应用手册 | Class-D Amplifier External Load Diagnostics | 2017年 1月 23日 | ||||
应用手册 | LC Filter Design (Rev. A) | 2016年 11月 9日 | ||||
应用手册 | TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended Inputs | PDF | HTML | 2016年 8月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA3255EVM — TPA3255 315W 立体声/600W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块
TPA3255EVM PurePath™ 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3255DDV 集成电路。TPA3255DDV 是一款高性能 D 类放大器,它可借助高效 D 类技术来实现无与伦比的音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正(PurePath™ 超高清)功能,从而可在音频频带内实现超低失真以及出色的音频质量。此 EVM 支持 2 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道以及 4 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。