TPA6211T-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 在 THD = 10%(典型值)时可利用 5V 电源向 3Ω 负载输送 3.1W 功率
- 低电源电流:电压为 5V 时为 4mA(典型值)
- 关断电流:0.01µA(典型值)
- 快速启动,具有极小杂音
- 仅三个外部组件
- 针对直接电池供电运行,改进了 PSRR (80dB) 和宽电源电压(2.5V 至 5.5V)
- 全差分设计简化了射频整流
- 63dB CMRR 省去了两个输入耦合电容
TPA6211T-Q1 器件是一款 3.1W 单声道全差分放大 器,设计用于驱动一个阻抗至少为 3Ω 的扬声器,同时 在大多数应用中仅占用 20mm2 的总体印刷电路板 (PCB) 面积。此器件在 2.5V 至 5.5V 电压范围内运 行,仅消耗 4mA 静态电源电流。TPA6211T-Q1 器件 采用节省空间的 8 引脚 HVSSOP 封装。
该器件包含如下特性:80dB 的电源电压抑制比(20Hz 至 2kHz),改善的 RF 整流抗扰度以及较小的 PCB 占用面积。杂音超低的快速启动特性使得 TPA6211TQ1 器件非常适合用于紧急呼叫应用。此外,该器件可 满足信息娱乐系统与仪表组应用中(例如仪表组提示音 或驾驶员通知)的低功耗需求。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPA6211T-Q1 汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 5月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPA6211A1EVM — TPA6211A1 评估模块 (EVM)
The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ohm impedance while comsuming less than 20mm2 total board space.
The device operates from 2.5V to 5.5V while consuming only 4mA of quiescent current. The TPA6211A1 is available in a space-saving (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。