TPD1E01B04
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±15kV 接触放电
- ±17kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- IO 电容:
- 0.18pF(典型值)
- 0.2pF(最大值)
- 直流击穿电压:6.4V(典型值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低静电放电 (ESD) 钳位电压:16A 传输线路脉冲 (TLP) 时为 15V
- 低插入损耗:26.9GHz(–3dB 带宽)
- 支持速率高达 20Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 超小型 0201 封装
应用
- 终端设备
- 便携式计算机和台式机
- 手机和平板电脑
- 机顶盒
- 电视和监视器
- USB 软件狗
- 扩展坞
- 接口
- USB Type-C
- Thunderbolt 3
- USB 3.1 第 2 代
- 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
- USB 3.0
- DisplayPort 1.3
- PCI Express 3
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E01B04 是一款适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路保护的双向 TVS ESD 保护二极管阵列。TPD1E01B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
此器件 特有 一个 0.18pF(典型值)IO 电容,适用于保护速率高达 20Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 Gen2 和 Thunderbolt 3)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
TPD1E01B04 采用符合工业标准的 0201 (DPL) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPD1E01B04 适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 8月 23日 |
| 选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) | 2025年 8月 5日 | ||||
| 应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 技术文章 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 | |||
| 技术文章 | USB Type-C™: Will your ESD solution protect the port? | PDF | HTML | 2016年 11月 21日 | |||
| 技术文章 | The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes | PDF | HTML | 2016年 9月 12日 | |||
| 应用手册 | Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines | 2016年 6月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
参考设计
TIDA-010280 — 具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态心电图监测仪参考设计
该可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估 TI 持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量数据由 CC2674R10(支持低功耗 Bluetooth® 5.3)传输至智能手机或医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可指示系统状态,例如导联脱落、电量低以及低功耗 Bluetooth® 连接。整个系统可以由 2 颗 CR2032 电池(3V (...)
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPL) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。