主页 电源管理 电源保护开关与控制器 热插拔控制器

TPS2483

正在供货

具有数字电源监控和自动重试功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

产品详情

Vabsmax_cont (V) 40 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 9 Current limit (min) (A) 0.01 Features Current monitoring, Fault output, I2C, Overcurrent protection, Power good signal, SMbus, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, Power limiting Fault response Auto-retry Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0003 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00042 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 40 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 9 Current limit (min) (A) 0.01 Features Current monitoring, Fault output, I2C, Overcurrent protection, Power good signal, SMbus, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, Power limiting Fault response Auto-retry Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0003 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00042 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 输入电压范围为 9V 至 36V,绝对最大值 40V
  • 电流、电压和功率监控
  • ±0.5% 准确电流监控
    (-25°C<TJ<85°C)
  • 16 个可编程 I2C 地址
  • 可配置取平均选项
  • 可编程金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) SOA 保护
  • 针对外部 N-FET 的高侧栅极驱动
  • 可编程故障定时器
  • 开漏电源正常输出
  • 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
  • 输入电压范围为 9V 至 36V,绝对最大值 40V
  • 电流、电压和功率监控
  • ±0.5% 准确电流监控
    (-25°C<TJ<85°C)
  • 16 个可编程 I2C 地址
  • 可配置取平均选项
  • 可编程金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) SOA 保护
  • 针对外部 N-FET 的高侧栅极驱动
  • 可编程故障定时器
  • 开漏电源正常输出
  • 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

TPS2482 和 TPS2483 提供针对 9V 至 36V 应用的热插拔控制和精准监控。 精确电压、电流和功率监控由 16 位模数 (A/D) 转换器,此转换器具有一个与 I2C 和 SMBus 兼容的串行接口。 电压和电流测量内部交叉且被复合在一起以提供并发功率计算。 这些器件在温度和宽负载范围内具有高电流监控精度。 这使得它们非常适合于负载特性和健康运行由电流配置确定的应用,诸如远程射频头或蜂窝天线应用。

热插拔部分驱动 N 通道 MOSFET,此 MOSFET 具有同步涌入和故障电流限制功能。 先进的 MOSFET 安全运行区域 (SOA) 保护由可编程恒定功率折返和固定电流限制来实现。 这引起了如下面的启动图表中显示的一个指数涌入电流概图。 由于 VOUT斜升,而 MOSFET 的 VDS被减少,电流的增加一直将 MOSFET 功率耗散保持在其 SOA 范围内。 TPS2482 在一个硬件故障后锁存,而 TPS2483 在冷关机延迟后自动尝试重新启动。

TPS2482 和 TPS2483 可被插入现有的 TPS2480 和 TPS2481 插座内来提升精度和运行电压范围。 无需进行印刷电路板 (PCB) 更改和只需微小的软件修改即可实现。

虽然标准监控功能被限制至 36V,借助于很少的外部组件,仍然有可能监控电压高达 80V 的系统。请见中的专用应用说明。

TPS2482 和 TPS2483 提供针对 9V 至 36V 应用的热插拔控制和精准监控。 精确电压、电流和功率监控由 16 位模数 (A/D) 转换器,此转换器具有一个与 I2C 和 SMBus 兼容的串行接口。 电压和电流测量内部交叉且被复合在一起以提供并发功率计算。 这些器件在温度和宽负载范围内具有高电流监控精度。 这使得它们非常适合于负载特性和健康运行由电流配置确定的应用,诸如远程射频头或蜂窝天线应用。

热插拔部分驱动 N 通道 MOSFET,此 MOSFET 具有同步涌入和故障电流限制功能。 先进的 MOSFET 安全运行区域 (SOA) 保护由可编程恒定功率折返和固定电流限制来实现。 这引起了如下面的启动图表中显示的一个指数涌入电流概图。 由于 VOUT斜升,而 MOSFET 的 VDS被减少,电流的增加一直将 MOSFET 功率耗散保持在其 SOA 范围内。 TPS2482 在一个硬件故障后锁存,而 TPS2483 在冷关机延迟后自动尝试重新启动。

TPS2482 和 TPS2483 可被插入现有的 TPS2480 和 TPS2481 插座内来提升精度和运行电压范围。 无需进行印刷电路板 (PCB) 更改和只需微小的软件修改即可实现。

虽然标准监控功能被限制至 36V,借助于很少的外部组件,仍然有可能监控电压高达 80V 的系统。请见中的专用应用说明。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM5069 正在供货 具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器 This product is an overall improved device to use in new designs.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有精准I2C 功率监控的36V 热插拔控制器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 7月 23日
选择指南 Hot Swap Selection Tool 2015年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2483EVM-157 — TPS2483 评估模块

德州仪器 (TI) 的 TPS2483EVM-157 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS2483 通过以太网供电的供电设备和直流/直流控制器。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC454 TPS2482 and TPS2483 EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

TPS2480-81-90-91-92-93_CALC TPS249x8x Design Calculator Rev B

Simply enter the input voltage, the output current, the output capacitance, and other application specifications into this spreadsheet calculator and the values of the required external components for TPS2480, TPS2481, TPS2490, TPS2491, TPS2492 or TPS2493, such as the sense resistance, the Timer (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

TPS2482-3_CALC TPS2482/TPS2483 Monitoring Accuracy Calculator

The TPS2482-3_CALC can be used to calculate the reporting accuracy of the TPS2482 and TPS2483 hot swap controller with digital power monitoring under user specified circuit conditions.
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
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频