产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 10 Noise figure (typ) (dB) 9 OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 51 2nd harmonic (dBc) -65 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 10 Noise figure (typ) (dB) 9 OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 51 2nd harmonic (dBc) -65 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TRF1208 正在供货 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器 Higher RF gain version of the TRF1208B
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TRF1213 正在供货 近直流至 14Ghz 以上、14dB 增益、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1213 is S2D only and supports > 13 GHz

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TRF1208LGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 3日
白皮书 Improving RF Signal Chain With an RF Fully Differential Amplifier (FDA) PDF | HTML 2022年 5月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF-LSC-AFE7950EVM — 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块

TRF-LSC-AFE7950EVM 评估模块用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器的性能,该收发器在 RX 上具有 TI TRF1208 单端转差分放大器,在 TX 上具有 TRF1108 差分转单端放大器。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了一个锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 集成了八个兼容 JESD204B 和 JESD204C 的串行器或解串器 (SerDes) 收发器。这些收发器能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,并通过板载 FPGA 夹层卡 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TRF1208EVM — TRF1208 3dB 带宽单端转差分放大器评估模块

TRF1208 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF1208,该器件为单端输入转差分输出射频 (RF) 放大器,采用 2mm × 2mm²、12 引脚极薄四通道扁平封装无引线 (WQFN) 封装。TRF1208 非常适合在不使用无源平衡-非平衡变压器的情况下驱动高速差分输入模数转换器 (ADC),专为单端 50Ω 输入匹配而设计。

提供了两个开发平台:一个具有低增益 (TRF1208LGEVM),一个具有高增益 (TRF1208EVM)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TRF1208B S2D S-Parameters

SBOMCT1.ZIP (6 KB) - S-Parameter Model
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频