TRF1305A2

正在供货

产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 5800 Gain (typ) (dB) 15 Noise figure (typ) (dB) 9.2 OIP3 (typ) (dBm) 31.5 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -54 OIP2 (typ) (dBm) 62 2nd harmonic (dBc) -48 Current consumption (mA) 204 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 5800 Gain (typ) (dB) 15 Noise figure (typ) (dB) 9.2 OIP3 (typ) (dBm) 31.5 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -54 OIP2 (typ) (dBm) 62 2nd harmonic (dBc) -48 Current consumption (mA) 204 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
VQFN-FCRLF (RYP) 16 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 三种性能经优化的功率增益型号:
    • 15dB (TRF1305A2)
    • 10dB (TRF1305B2)
    • 5dB (TRF1305C2)
  • 可以通过外部电阻器来降低固定增益
  • 宽大信号射频带宽:
    • D2D:5.8GHz (3dB)、5.2GHz (1dB)
    • S2D:6.1GHz (3dB)、5.2GHz (1dB)
  • OP1dB(差分 100Ω 负载):
    • D2D:15dBm (2GHz)、11.6dBm (4GHz)
    • S2D:15.2dBm (2GHz)、11.8dBm (4GHz)
  • OIP3(PO = 1dBm/子载波):
    • D2D:32.5dBm (2GHz)、21dBm (4GHz)
    • S2D:33dBm (2GHz)、22dBm (4GHz)
  • 噪声系数:
    • D2D:9.2dB (2GHz)、11.7dB (4GHz)
    • S2D:9.6dB (2GHz)、11.4dB (4GHz)
  • 压摆率:25kV/µs
  • 大输入 (±1V) 和输出 (±0.5V) 共模电压范围
  • 灵活的配置和模式:
    • 单端输入、差分输出 (S2D)
    • 差分输入、差分输出 (D2D)
    • 交流或直流耦合输入/输出
    • 可调输出共模电压
    • 输入共模范围扩展模式
  • 支持 5V 的单电源或双电源
  • 有功功率损耗:每通道 503mW
  • 每通道断电
  • 三种性能经优化的功率增益型号:
    • 15dB (TRF1305A2)
    • 10dB (TRF1305B2)
    • 5dB (TRF1305C2)
  • 可以通过外部电阻器来降低固定增益
  • 宽大信号射频带宽:
    • D2D:5.8GHz (3dB)、5.2GHz (1dB)
    • S2D:6.1GHz (3dB)、5.2GHz (1dB)
  • OP1dB(差分 100Ω 负载):
    • D2D:15dBm (2GHz)、11.6dBm (4GHz)
    • S2D:15.2dBm (2GHz)、11.8dBm (4GHz)
  • OIP3(PO = 1dBm/子载波):
    • D2D:32.5dBm (2GHz)、21dBm (4GHz)
    • S2D:33dBm (2GHz)、22dBm (4GHz)
  • 噪声系数:
    • D2D:9.2dB (2GHz)、11.7dB (4GHz)
    • S2D:9.6dB (2GHz)、11.4dB (4GHz)
  • 压摆率:25kV/µs
  • 大输入 (±1V) 和输出 (±0.5V) 共模电压范围
  • 灵活的配置和模式:
    • 单端输入、差分输出 (S2D)
    • 差分输入、差分输出 (D2D)
    • 交流或直流耦合输入/输出
    • 可调输出共模电压
    • 输入共模范围扩展模式
  • 支持 5V 的单电源或双电源
  • 有功功率损耗:每通道 503mW
  • 每通道断电

TRF1305A2 是一款超高性能闭环双通道射频放大器,工作带宽从真直流到 5.8GHz 以上。该器件具有出色的性能,可通过直流或交流耦合接口驱动高速、高性能 ADC,例如 ADC12DJ5200RF 和 ADC32RF5x。该放大器针对射频、零中频和复杂中频以及高速时域应用进行了优化。该器件在固定增益配置下针对性能进行了优化。如果需要较低的增益,请使用外部电阻器。

TRF1305A2 具有一个 VOCM 引脚,允许设置不同的输出共模电压和输入共模电压;例如,用于电平转换或大多数具有不同直流共模电压的 IQ 降压转换器 ADC 接口应用。TRF1305A2 还采用双轨浮动电源供电(可选择双电源或单电源配置),并且具有 MODE 引脚,可将输入共模范围扩展至更接近电源。该器件还具有断电功能,可单独关闭每个通道。

该器件采用 TI 专有的先进 BiCMOS 工艺,并采用节省空间的 2.5mm × 3mm、16 引脚 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1305A2 是一款超高性能闭环双通道射频放大器,工作带宽从真直流到 5.8GHz 以上。该器件具有出色的性能,可通过直流或交流耦合接口驱动高速、高性能 ADC,例如 ADC12DJ5200RF 和 ADC32RF5x。该放大器针对射频、零中频和复杂中频以及高速时域应用进行了优化。该器件在固定增益配置下针对性能进行了优化。如果需要较低的增益,请使用外部电阻器。

TRF1305A2 具有一个 VOCM 引脚,允许设置不同的输出共模电压和输入共模电压;例如,用于电平转换或大多数具有不同直流共模电压的 IQ 降压转换器 ADC 接口应用。TRF1305A2 还采用双轨浮动电源供电(可选择双电源或单电源配置),并且具有 MODE 引脚,可将输入共模范围扩展至更接近电源。该器件还具有断电功能,可单独关闭每个通道。

该器件采用 TI 专有的先进 BiCMOS 工艺,并采用节省空间的 2.5mm × 3mm、16 引脚 WQFN-FCRLF 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TRF1305C2 正在供货 具有共模控制的直流至 >6.5GHz、5dB 增益、双通道全差分射频放大器 5 dB gain vs 15 dB Gain
TRF1305B2 正在供货 具有共模控制的直流至 >7.6GHz、10dB 增益、双通道全差分射频放大器 10 dB gain vs 15 dB Gain
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TRF1305A1 正在供货 具有共模控制的直流至 >5GHz、15dB 增益、全差分射频放大器 Single vs Dual

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF1305A2 15dB 增益、双通道、直流至 > 5.8GHz 带宽、射频全差分放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 和 ADC32RFx 评估模块

TRF1305-ADC32RFEVM 评估模块 (EVM) 旨在评估与 TRF1305 全差分 RF 放大器配对的 ADC32RF5x 系列的高速 JESD204B 接口 ADC。此 EVM 还包括板载时钟设计 (LMK04832)、直流配电以及方便易用的软件 GUI 和 USB 接口。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块

TRF1305 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置来评估 TRF1305 系列固定增益全差分放大器 (FDA),该系列放大器具有高线性度和大约 6.5GHz 的 3dB 带宽。TRF1305 放大器采用单通道和双通道两种封装,每种封装具有三种不同的固定增益。这些放大器使用两个灵活的电源轨,可进行直流耦合,并适应较宽范围的共模电压。共有四种类型的 EVM,涵盖采用相应配置的所有器件型号。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TRF1305A2 D2D S-Parameter Model

SLOM534.ZIP (26 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF1305A2 S2D S-Parameter Model

SLOM535.ZIP (11 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (RYP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频