TRF1305A1

正在供货

产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 5000 Gain (typ) (dB) 15 Noise figure (typ) (dB) 9 OIP3 (typ) (dBm) 33 P1dB (typ) (dBm) 15.2 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 62 2nd harmonic (dBc) -61 Current consumption (mA) 99 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 5000 Gain (typ) (dB) 15 Noise figure (typ) (dB) 9 OIP3 (typ) (dBm) 33 P1dB (typ) (dBm) 15.2 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 62 2nd harmonic (dBc) -61 Current consumption (mA) 99 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 三种性能经优化的功率增益型号:
    • 15dB (TRF1305A1)
    • 10dB (TRF1305B1)
    • 5dB (TRF1305C1)
  • 可以通过外部电阻器来降低固定增益
  • 宽大信号射频带宽:
    • D2D:5.7GHz (3dB)、5GHz (1dB)
    • S2D:6GHz (3dB)、5GHz (1dB)
  • OP1dB(差分 100Ω 负载):
    • D2D:15.2dBm (2GHz)、12.2dBm (4GHz)
    • S2D:15.2dBm (2GHz)、11.9dBm (4GHz)
  • OIP3(PO = 1dBm/子载波):
    • D2D:33dBm (2GHz)、22.5dBm (4GHz)
    • S2D:33dBm (2GHz)、23dBm (4GHz)
  • 噪声系数:
    • D2D:9dB (2GHz)、11.6dB (4GHz)
    • S2D:8.9dB (2GHz)、11.5dB (4GHz)
  • 压摆率:25kV/µs
  • 大输入 (±1V) 和输出 (±0.5V) 共模电压范围
  • 灵活的配置和模式:
    • 单端输入、差分输出 (S2D)
    • 差分输入、差分输出 (D2D)
    • 交流或直流耦合输入/输出
    • 可调输出共模电压
    • 输入共模范围扩展模式
  • 支持 5V 的单电源或双电源
  • 有功功率损耗:495mW
  • 断电模式
  • 三种性能经优化的功率增益型号:
    • 15dB (TRF1305A1)
    • 10dB (TRF1305B1)
    • 5dB (TRF1305C1)
  • 可以通过外部电阻器来降低固定增益
  • 宽大信号射频带宽:
    • D2D:5.7GHz (3dB)、5GHz (1dB)
    • S2D:6GHz (3dB)、5GHz (1dB)
  • OP1dB(差分 100Ω 负载):
    • D2D:15.2dBm (2GHz)、12.2dBm (4GHz)
    • S2D:15.2dBm (2GHz)、11.9dBm (4GHz)
  • OIP3(PO = 1dBm/子载波):
    • D2D:33dBm (2GHz)、22.5dBm (4GHz)
    • S2D:33dBm (2GHz)、23dBm (4GHz)
  • 噪声系数:
    • D2D:9dB (2GHz)、11.6dB (4GHz)
    • S2D:8.9dB (2GHz)、11.5dB (4GHz)
  • 压摆率:25kV/µs
  • 大输入 (±1V) 和输出 (±0.5V) 共模电压范围
  • 灵活的配置和模式:
    • 单端输入、差分输出 (S2D)
    • 差分输入、差分输出 (D2D)
    • 交流或直流耦合输入/输出
    • 可调输出共模电压
    • 输入共模范围扩展模式
  • 支持 5V 的单电源或双电源
  • 有功功率损耗:495mW
  • 断电模式

TRF1305A1 是一款超高性能闭环单通道射频放大器,工作带宽从真直流到 5GHz 以上。该器件具有出色的性能,可通过直流或交流耦合接口驱动高速、高性能 ADC,例如 ADC12DJ5200RF 和 ADC32RF5x。该放大器针对射频、零中频和复杂中频以及高速时域应用进行了优化。该器件在固定增益配置下针对性能进行了优化。如果需要较低的增益,请使用外部电阻器。

TRF1305A1 具有一个 VOCM 引脚,允许设置不同的输出共模电压和输入共模电压;例如,用于电平转换或大多数具有不同直流共模电压的 IQ 降压转换器 ADC 接口应用。TRF1305A1 还具有浮动双电源轨双电源或单电源选项,以及允许将输入共模范围扩展至更接近电源的 MODE 引脚。器件还具备断电功能。

该器件采用 TI 专有的先进 BiCMOS 工艺制造,并使用紧凑型 2mm × 2mm WQFN-FCRLF 封装。

TRF1305A1 是一款超高性能闭环单通道射频放大器,工作带宽从真直流到 5GHz 以上。该器件具有出色的性能,可通过直流或交流耦合接口驱动高速、高性能 ADC,例如 ADC12DJ5200RF 和 ADC32RF5x。该放大器针对射频、零中频和复杂中频以及高速时域应用进行了优化。该器件在固定增益配置下针对性能进行了优化。如果需要较低的增益,请使用外部电阻器。

TRF1305A1 具有一个 VOCM 引脚,允许设置不同的输出共模电压和输入共模电压;例如,用于电平转换或大多数具有不同直流共模电压的 IQ 降压转换器 ADC 接口应用。TRF1305A1 还具有浮动双电源轨双电源或单电源选项,以及允许将输入共模范围扩展至更接近电源的 MODE 引脚。器件还具备断电功能。

该器件采用 TI 专有的先进 BiCMOS 工艺制造,并使用紧凑型 2mm × 2mm WQFN-FCRLF 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TRF1305B1 正在供货 具有共模控制的直流至 >7.2GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 10 dB gain vs 15 dB Gain
TRF1305C1 正在供货 具有共模控制的直流至 >7GHz、5dB 增益、全差分射频放大器 5 dB gain vs 15 dB Gain
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TRF1305A2 正在供货 具有共模控制的直流至 >6.5GHz、15dB 增益、双通道全差分射频放大器 Dual version of the TRF1305A1

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF1305A1 15dB 增益、单通道、直流至 > 5GHz 带宽射频全差分放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-21
证书 TRF1305A1-D2D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 和 ADC32RFx 评估模块

TRF1305-ADC32RFEVM 评估模块 (EVM) 旨在评估与 TRF1305 全差分 RF 放大器配对的 ADC32RF5x 系列的高速 JESD204B 接口 ADC。此 EVM 还包括板载时钟设计 (LMK04832)、直流配电以及方便易用的软件 GUI 和 USB 接口。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 评估模块

TRF1305x1-D2D-EVM 旨在为评估 TRF1305 系列的固定增益全差分放大器 (FDA) 提供快速设置,该系列放大器具有高线性度和从真直流至 6.5GHz 以上的工作带宽。TRF1305 放大器采用单通道和双通道两种封装,每种封装具有三种不同的固定增益。这些放大器使用两个灵活的电源轨,可进行直流耦合,并适应较宽范围的共模电压。共有四种类型的 EVM,涵盖采用相应配置的所有器件型号。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TRF1305A1 D2D S-Parameter Model

SLOM530.ZIP (9 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF1305A1 S2D S-Parameter Model

SLOM531.ZIP (5 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频