TS12A12511
- ±2.7V 至 ±6V 双电源
- 2.7V 至 12V 单电源
- 5Ω(典型值)导通状态电阻
- 1.6Ω(典型值)导通状态电阻平坦度
- 3.3V、5V 兼容数字控制输入
- 轨到轨模拟信号处理
- 快速 tON、tOFF 时间
- 支持数字和模拟信号应用
- 微型 8 引线 SOT-23、8 引线 MSOP 和 QFN-8 封装
- 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 性能经测试符合 JESD 22 规范
- ±2000V 人体放电模型 (A114-B,II 类)
- ±1000V 组件充电模式 (C101)
TS12A12511 是一款双向单通道单极双投 (SPDT) 模拟开关,可传递摆幅为 0V 至 12V 或 -6V 至 6V 的信号。此开关开启时,在两个方向上都表现得很好。该器件还具备 5Ω(典型值)的低导通状态电阻,与通道间电阻的差额小于 1Ω。其最大电流消耗小于 1µA,-3dB 带宽大于 93MHz。TS12A12511 具有先断后合开关操作,可防止切换通道时发生瞬时短路。此器件可采用 8 引线 VSSOP、8 引线 SOT-23 和 8 引脚 WSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TS12A12511 具有负信号处理功能的5Ω 单通道 SPDT 模拟开关 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 9月 30日 |
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
应用手册 | 防止模拟开关的额外功耗 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRJ) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。