产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 150 ON-state leakage current (max) (µA) 0.07 Supply current (typ) (µA) 35 Bandwidth (MHz) 43 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.33 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 150 ON-state leakage current (max) (µA) 0.07 Supply current (typ) (µA) 35 Bandwidth (MHz) 43 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.33 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) WSON (RQX) 8 6 mm² (2 mm × 3 mm)
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±18V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 36V
  • 低导通电阻:2.1Ω
  • 低电荷注入:-10pC
  • 大电流支持:330mA(最大值)(VSSOP)
  • 大电流支持:440mA(最大值)(WSON)
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±18V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 36V
  • 低导通电阻:2.1Ω
  • 低电荷注入:-10pC
  • 大电流支持:330mA(最大值)(VSSOP)
  • 大电流支持:440mA(最大值)(WSON)
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关

TMUX6219 是一款的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用单通道 2:1 (SPDT) 配置。此器件在单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 ±18V)或非对称电源(例如 VDD = 5V,VSS = -8V)供电时均能正常运行。TMUX6219 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

可以通过控制 EN 引脚来启用或禁用 TMUX6219。当禁用时,两个信号路径开关都被关闭。当启用时,SEL 引脚可用于打开信号路径 1(S1 至 D)或信号路径 2(S2 至 D)。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 到 VDD 的逻辑电平,因此,当器件在有效电源电压范围内运行时,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX6219 属于精密开关和多路复用器器件系列。这些器件具有非常低的导通和关断漏电流以及低电荷注入,因此可用于高精度测量应用。

TMUX6219 是一款的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用单通道 2:1 (SPDT) 配置。此器件在单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 ±18V)或非对称电源(例如 VDD = 5V,VSS = -8V)供电时均能正常运行。TMUX6219 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

可以通过控制 EN 引脚来启用或禁用 TMUX6219。当禁用时,两个信号路径开关都被关闭。当启用时,SEL 引脚可用于打开信号路径 1(S1 至 D)或信号路径 2(S2 至 D)。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 到 VDD 的逻辑电平,因此,当器件在有效电源电压范围内运行时,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX6219 属于精密开关和多路复用器器件系列。这些器件具有非常低的导通和关断漏电流以及低电荷注入,因此可用于高精度测量应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TMUX7219 正在供货 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、2:1 (SPDT) 精密开关 Pin-to-pin upgrade with improved power supply rating (up to 44 V) and performance
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMUX7219-Q1 正在供货 具有 1.8V 逻辑的汽车类 44V、低 Ron、2:1 (SPDT) 开关 Pin-to-pin AEC-Q100 qualified version, latch-up immune, 44 V
TMUX6219-Q1 正在供货 具有 1.8V 逻辑的汽车类 36V、低 Ron、2:1 (SPDT) 开关 AEC-Q100 qualified version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX6219 具有 1.8V 逻辑电平的 36V、低 Ron、2:1 (SPDT) 开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-8-7
产品概述 如何连接多个现场器件以进行 HART 通信 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-21
应用手册 How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers PDF | HTML 2022-10-3
技术文章 Protecting your RF amplifier stage with analog switches PDF | HTML 2020-2-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
接口适配器

LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装

EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。  该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMUX6219 IBIS Model (Rev. B) (Rev. B)

SCDM254B.ZIP (183 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMUX6219 PSpice Model

SCDM270.ZIP (78 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010962 — 自动测试设备 (ATE) 80V 分立式悬空 VI 参考设计

此参考设计提供了一种四象限分立式悬空电压和电流 (VI) 设计。电压输出支持 ±40V 和 0V 至 80V 范围,具有三个电流范围:500mA、10mA 和 10μA。该设计在强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、缓冲器和并联模式下运行,具有模拟反馈环路。该参考设计采用 20 位强制数模转换器 (DAC) 以及 18 位双通道模数转换器 (ADC) 和精密信号链,可在校准后实现 0.01% 的控制和测量精度。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (RQX) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频