TX7316

正在供货

具有集成传输波束形成器的 16 通道三级或 8 通道五级变送器

产品详情

Device type Transmitter Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 3.6 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type Serial Rating Catalog
Device type Transmitter Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 3.6 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type Serial Rating Catalog
NFBGA (ZCX) 216 150 mm² 15 x 10
  • 发送器支持:
    • 16 通道三级或 8 通道五级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
    • 超低功耗片上波束形成模式(五级模式):
      • 在仅接收模式下:17mW
      • 在发送/接收模式下:598mW
      • 在 CW 模式下(0.6A 模式):1.97W
      • 在全局断电模式下:4.3mW
  • 三级/五级脉冲发生器:
    • 最大输出电压:±100V
    • 最小输出电压:±1V
    • 最大输出电流:2.4A 至 0.6A
    • 最大钳位电流:1A 至 0.25A(在三级模式下)
    • 最大钳位电流:2A 至 0.5A(在五级模式下)
    • 第二谐波在 5MHz 时为 –45dBc
    • CW 模式抖动:频率为 100Hz 至 20kHz 时测量的值为 100fs
    • CW 模式近端相位噪声:5MHz 信号(1kHz 偏移)时为 –154dBc/Hz
    • 在五级模式下支持 4.8A 模式
    • –3dB 带宽,1kΩ || 240pF 负载
      • 20MHz(针对 2.4A 模式下的 ±100V 电源)
      • 36MHz(针对 4.8A 模式下的 ±100V 电源)
      • 25MHz(针对 2.4A 模式下的 ±70V 电源)
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 开/关控制信号
    • 导通电阻为 12Ω
    • 带宽: 50MHz
    • HD2:-50dBc
    • 导通时间:0.5µs
    • 关断时间:1.75µs
    • 瞬态干扰:50mVPP
  • 片外波束形成器,具有:
    • 使用同步功能实现抖动消除
    • 最高同步时钟频率:200MHz
  • 片上波束形成器,具有:
    • 延迟分辨率:一个波束形成器时钟周期,最低 5ns
    • 最大延迟:213 个波束形成器时钟周期
    • 最高波束形成器时钟速度:200MHz
    • 用于存储的片上 RAM
      • 16 个延迟分布
      • 对于三级和五级模式,分别具有 48/28 个图形分布
  • 高速(最高 100MHz)1.8V 和 2.5V CMOS 串行编程接口
  • 自动热关断
  • 在三级模式下无需特定电源排序
  • 小型封装:NFBGA-216 (15mm × 10mm),间距为 0.8mm
  • 发送器支持:
    • 16 通道三级或 8 通道五级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
    • 超低功耗片上波束形成模式(五级模式):
      • 在仅接收模式下:17mW
      • 在发送/接收模式下:598mW
      • 在 CW 模式下(0.6A 模式):1.97W
      • 在全局断电模式下:4.3mW
  • 三级/五级脉冲发生器:
    • 最大输出电压:±100V
    • 最小输出电压:±1V
    • 最大输出电流:2.4A 至 0.6A
    • 最大钳位电流:1A 至 0.25A(在三级模式下)
    • 最大钳位电流:2A 至 0.5A(在五级模式下)
    • 第二谐波在 5MHz 时为 –45dBc
    • CW 模式抖动:频率为 100Hz 至 20kHz 时测量的值为 100fs
    • CW 模式近端相位噪声:5MHz 信号(1kHz 偏移)时为 –154dBc/Hz
    • 在五级模式下支持 4.8A 模式
    • –3dB 带宽,1kΩ || 240pF 负载
      • 20MHz(针对 2.4A 模式下的 ±100V 电源)
      • 36MHz(针对 4.8A 模式下的 ±100V 电源)
      • 25MHz(针对 2.4A 模式下的 ±70V 电源)
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 开/关控制信号
    • 导通电阻为 12Ω
    • 带宽: 50MHz
    • HD2:-50dBc
    • 导通时间:0.5µs
    • 关断时间:1.75µs
    • 瞬态干扰:50mVPP
  • 片外波束形成器,具有:
    • 使用同步功能实现抖动消除
    • 最高同步时钟频率:200MHz
  • 片上波束形成器,具有:
    • 延迟分辨率:一个波束形成器时钟周期,最低 5ns
    • 最大延迟:213 个波束形成器时钟周期
    • 最高波束形成器时钟速度:200MHz
    • 用于存储的片上 RAM
      • 16 个延迟分布
      • 对于三级和五级模式,分别具有 48/28 个图形分布
  • 高速(最高 100MHz)1.8V 和 2.5V CMOS 串行编程接口
  • 自动热关断
  • 在三级模式下无需特定电源排序
  • 小型封装:NFBGA-216 (15mm × 10mm),间距为 0.8mm

TX7316 是一款适用于超声波成像系统的高度集成、高性能发送器解决方案。该器件共设有 16 个脉冲发生器电路 (PULS) 和 16 个发送/接收 (T/R) 开关,支持片上和片外波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。

TX7316(在本数据表中称为器件)有一个脉冲发生器电路,可生成三级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲可用于激发超声波传感器的多个通道。该器件支持 8 个输出(针对五级模式)和 26 个输出(针对三级模式)。最大输出电流可配置为 2.4A 至 0.6A。

当脉冲发生器产生高压脉冲时,通过在高压发送器和低压接收器之间提供高度隔离,处于关断状态的 T/R 开关可保护接收器电路。当传感器接收回波信号时,T/R 开关导通并将传感器连接到接收器。T/R 开关的开/关操作可以由外部引脚控制,也可以由器件中内置的片上波束形成引擎控制。T/R 开关在导通状态下提供 12Ω 的阻抗。

超声波传输依靠定义传输方向的不同元件上的激发延迟分布来激发多个传感器元件。这种操作被称为传输波束形成。TX7316 支持不同通道的交错式脉冲,从而实现传输波束形成。该器件支持片外和片上波束形成操作。

在片外波束形成器模式下,每个脉冲发生器的输出转换和 T/R 开关的开/关操作可以由外部控制引脚控制。为了消除外部控制信号的抖动影响,该器件支持同步功能。当启用同步功能时,将使用低抖动的波束形成器时钟信号锁住外部控制信号。

在片上波束形成器模式下,不同通道脉冲的延迟分布会存储在器件内。器件支持的传输波束形成器延迟分辨率为一个波束形成器时钟周期,最大延迟为 213 个波束形成器时钟周期。内部图形发生器依据分布 RAM 中的图形分布生成输出脉冲图形。分布 RAM 中最多可存储 16 个波束形成分布和 48/28 个图形分布(分别针对三级和五级模式)。片上波束形成模式可以减少必须从 FPGA 路由到器件的控制信号的数量。

TX7316 采用 216 引脚 15mm × 10mm NFBGA 封装(ZCX 封装),额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

TX7316 是一款适用于超声波成像系统的高度集成、高性能发送器解决方案。该器件共设有 16 个脉冲发生器电路 (PULS) 和 16 个发送/接收 (T/R) 开关,支持片上和片外波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。

TX7316(在本数据表中称为器件)有一个脉冲发生器电路,可生成三级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲可用于激发超声波传感器的多个通道。该器件支持 8 个输出(针对五级模式)和 26 个输出(针对三级模式)。最大输出电流可配置为 2.4A 至 0.6A。

当脉冲发生器产生高压脉冲时,通过在高压发送器和低压接收器之间提供高度隔离,处于关断状态的 T/R 开关可保护接收器电路。当传感器接收回波信号时,T/R 开关导通并将传感器连接到接收器。T/R 开关的开/关操作可以由外部引脚控制,也可以由器件中内置的片上波束形成引擎控制。T/R 开关在导通状态下提供 12Ω 的阻抗。

超声波传输依靠定义传输方向的不同元件上的激发延迟分布来激发多个传感器元件。这种操作被称为传输波束形成。TX7316 支持不同通道的交错式脉冲,从而实现传输波束形成。该器件支持片外和片上波束形成操作。

在片外波束形成器模式下,每个脉冲发生器的输出转换和 T/R 开关的开/关操作可以由外部控制引脚控制。为了消除外部控制信号的抖动影响,该器件支持同步功能。当启用同步功能时,将使用低抖动的波束形成器时钟信号锁住外部控制信号。

在片上波束形成器模式下,不同通道脉冲的延迟分布会存储在器件内。器件支持的传输波束形成器延迟分辨率为一个波束形成器时钟周期,最大延迟为 213 个波束形成器时钟周期。内部图形发生器依据分布 RAM 中的图形分布生成输出脉冲图形。分布 RAM 中最多可存储 16 个波束形成分布和 48/28 个图形分布(分别针对三级和五级模式)。片上波束形成模式可以减少必须从 FPGA 路由到器件的控制信号的数量。

TX7316 采用 216 引脚 15mm × 10mm NFBGA 封装(ZCX 封装),额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请访问  

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TX7516 正在供货 16 通道五级变送器 Three times reduction in size-for-size sensitive applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 2.4A 脉冲发生器、T/R 开关和集成传输波束形成器的 TX7316 三级 16 通道或五级 8 通道发送器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 7月 30日
应用手册 设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 31日
EVM 用户指南 TX7316EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 5月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TX7316EVM — TX7316 16 通道 3 级或 8 通道 5 级变送器评估模块

TX7316 评估模块 (EVM) 可评估 TX7316 器件及其功能。
用户指南: PDF
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZCX) 216 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频