UC1625-SP
Radiation-tolerant, QML-V, 3-phase sensored trapezoidal control BLDC gate driver
数据表
UC1625-SP
- 经QML-V 标准认证,SMD 5962-91689
- 耐辐射: 40 kRad (Si) TID辐射容限是基于初始器件鉴定 (放射量率 = 10 mrad/sec) 的典型值。 可提供辐射批量接受测试——详情请与厂家联系。
- 直接驱动功率场效应管(MOSFET)或者达灵顿功率管(Darlington)
- 50-V 开路集电极高层驱动器
- 锁存软启动
- 装有理想二极管的高速电流感应放大器
- 逐脉冲和平均电流感应
- 过压及欠压保护
- 用于安全方向反转的方向闩
- 转速计
- 修整参考源 30 mA
- 可编程交叉传导保护
- 两象限和四象限运算
UC1625 电机控制器在一个封装内集成了高性能无刷dc电机控制所需的大多数功能。 当与外部功率场效应管(MOSFET)或者达灵顿功率管(Darlington)耦合的时候,此器件在电压或者电流模式下件执行固定频率PWM电机控制的同时执行闭环速度控制和具有智能噪音抑制功能的刹车,安全方向反转,和交叉传导保护。
虽然额定工作电压范围是 10 V至 18V,UC1625 可借助于外部电平位移组件来控制具有更高电源电压的器件。 UC1625 含有用于低侧功率器件的快速、高电流推挽驱动器和用于高侧功率器件或者电平位移电路的 50 V开路集电极输出。
UC1625 额定军用工作温度范围是 -55°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 辐射与可靠性报告 | UC1625-SP ELDRS Report | 2015年 3月 31日 | |||
| * | 数据表 | V 类无刷直流电机控制器。 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 10月 31日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点