データシート
74ACT11244
- 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Center-Pin VCC and GND Configurations to Minimize High-Speed Switching Noise
- EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-
m Process - 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW), Shrink Small-Outline (DB), and Thin Shrink Small-Outline (PW) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (NT)
EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
ThIs octal buffer or line driver is designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. Together with the 'ACT11240, this device provides the choice of various combinations of inverting and noninverting outputs.
The 74ACT11244 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs データシート (Rev. C) | 1996年 4月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点