ADC12DJ4000RF

アクティブ

デュアルチャネル 4GSPS またはシングルチャネル 8GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 4000, 8000 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3650 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57 ENOB (Bits) 9 SFDR (dB) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 4000, 8000 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3650 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57 ENOB (Bits) 9 SFDR (dB) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10 FCCSP (ZEG) 144 100 mm² 10 x 10
  • ADC コア:
    • 12 ビット分解能
    • シングル チャネル モードで最大 8GSPS
    • デュアル チャネル モードで最大 4GSPS
  • 性能仕様:
    • ノイズ フロア (-20dBFS、VFS = 1VPP-DIFF):
      • デュアル チャネル モード:-152.3dBFS/Hz
      • シングル チャネルモード:-155dBFS/Hz
    • ENOB (デュアル チャネル、FIN = 2.4GHz):8.8 ビット
  • バッファ付きアナログ入力、VCMI = 0V:
    • アナログ入力帯域幅 (-3dB):8GHz
    • 使用可能な入力周波数範囲:> 10GHz
    • フルスケール入力電圧 (VFS、デフォルト):0.8Vpp
  • ノイズなしのアパーチャ遅延 (tAD) 調整:
    • 高精度サンプリング制御:19fs ステップ
    • 同期およびインターリーブ動作を簡素化
    • 遅延は温度および電圧に対して不変
  • 使いやすい同期機能:
    • SYSREF タイミングの自動較正
    • サンプル マーキング用のタイムスタンプ
  • JESD204C シリアル データ インターフェイス
    • 最大レーン速度:17.16Gbps
    • 64b/66b および 8b/10b エンコードのサポート
    • 8b/10b モードは JESD204B 互換
  • オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC):
    • 4x、8x、16x および 32x の複素数間引き
    • DDC ごとに 4 つの独立した 32 ビット NCO
  • ピーク RF 入力電力 (差動):+26.5dBm (+27.5dBFS、560x フルスケール電力)
  • 「イコライゼーション用のプログラム可能な FIR フィルタ」を追加
  • 消費電力:3.7W
  • 電源:1.1V、1.9V
  • ADC コア:
    • 12 ビット分解能
    • シングル チャネル モードで最大 8GSPS
    • デュアル チャネル モードで最大 4GSPS
  • 性能仕様:
    • ノイズ フロア (-20dBFS、VFS = 1VPP-DIFF):
      • デュアル チャネル モード:-152.3dBFS/Hz
      • シングル チャネルモード:-155dBFS/Hz
    • ENOB (デュアル チャネル、FIN = 2.4GHz):8.8 ビット
  • バッファ付きアナログ入力、VCMI = 0V:
    • アナログ入力帯域幅 (-3dB):8GHz
    • 使用可能な入力周波数範囲:> 10GHz
    • フルスケール入力電圧 (VFS、デフォルト):0.8Vpp
  • ノイズなしのアパーチャ遅延 (tAD) 調整:
    • 高精度サンプリング制御:19fs ステップ
    • 同期およびインターリーブ動作を簡素化
    • 遅延は温度および電圧に対して不変
  • 使いやすい同期機能:
    • SYSREF タイミングの自動較正
    • サンプル マーキング用のタイムスタンプ
  • JESD204C シリアル データ インターフェイス
    • 最大レーン速度:17.16Gbps
    • 64b/66b および 8b/10b エンコードのサポート
    • 8b/10b モードは JESD204B 互換
  • オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC):
    • 4x、8x、16x および 32x の複素数間引き
    • DDC ごとに 4 つの独立した 32 ビット NCO
  • ピーク RF 入力電力 (差動):+26.5dBm (+27.5dBFS、560x フルスケール電力)
  • 「イコライゼーション用のプログラム可能な FIR フィルタ」を追加
  • 消費電力:3.7W
  • 電源:1.1V、1.9V

ADC12DJ4000RF デバイスは、RF サンプリング、ギガ サンプルの A/D コンバータ (ADC) で、DC から 10GHz 超までの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC12DJ4000RF はデュアル チャネル 4GSPS の ADC、またはシングル チャネル 8GSPS の ADC として構成できます。使用可能な入力周波数帯域が最高 10GHz であるため、L バンド、S バンド、C バンド、X バンドを直接 RF サンプリングでき、多様な周波数に対応したシステムを実現できます。

ADC12DJ4000RF は、最大 17.16Gbps のライン速度をサポートする最大 16 個のシリアル化されたレーンを備えた、高速な JESD204C 出力インターフェイスを使っています。JESD204C subclass-1 により、決定論的レイテンシおよびマルチデバイス同期をサポートしています。JESD204C インターフェイスは、ライン速度とレーン数との間でトレードオフのバランスを取るように構成できます。8b/10b と 64b/66b の両方のデータ エンコードをサポートしています。64B/66B エンコードでは、前方エラー訂正 (FEC) によるビット エラー率の改善をサポートしています。このインターフェイスは、JESD204B レシーバと下位互換性があります。

ノイズなしのアパーチャ遅延調整や、SYSREF ウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、マルチ チャネル アプリケーションのシステム設計を簡素化できます。オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC) を使用すると、ベースバンドへのデジタル変換を実行でき、またインターフェイス速度を低減できます。プログラム可能な FIR フィルタにより、オンチップのイコライゼーションが可能です。

ADC12DJ4000RF デバイスは、RF サンプリング、ギガ サンプルの A/D コンバータ (ADC) で、DC から 10GHz 超までの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC12DJ4000RF はデュアル チャネル 4GSPS の ADC、またはシングル チャネル 8GSPS の ADC として構成できます。使用可能な入力周波数帯域が最高 10GHz であるため、L バンド、S バンド、C バンド、X バンドを直接 RF サンプリングでき、多様な周波数に対応したシステムを実現できます。

ADC12DJ4000RF は、最大 17.16Gbps のライン速度をサポートする最大 16 個のシリアル化されたレーンを備えた、高速な JESD204C 出力インターフェイスを使っています。JESD204C subclass-1 により、決定論的レイテンシおよびマルチデバイス同期をサポートしています。JESD204C インターフェイスは、ライン速度とレーン数との間でトレードオフのバランスを取るように構成できます。8b/10b と 64b/66b の両方のデータ エンコードをサポートしています。64B/66B エンコードでは、前方エラー訂正 (FEC) によるビット エラー率の改善をサポートしています。このインターフェイスは、JESD204B レシーバと下位互換性があります。

ノイズなしのアパーチャ遅延調整や、SYSREF ウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、マルチ チャネル アプリケーションのシステム設計を簡素化できます。オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC) を使用すると、ベースバンドへのデジタル変換を実行でき、またインターフェイス速度を低減できます。プログラム可能な FIR フィルタにより、オンチップのイコライゼーションが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADC08DJ5200RF アクティブ デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC ADC08DJ5200RF offers higher speed, lower resolution, and no DDC.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC12DJ4000RF 8GSPS シングルチャネルまたは 4GSPS デュアルチャネル、12 ビット、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 2日
アプリケーション・ノート Comparing Active vs. Passive High-Speed/RF A/D Converter Front Ends PDF | HTML 2025年 3月 28日
アプリケーション・ノート Evaluating High-Speed, RF ADC Converter Front-end Architectures PDF | HTML 2025年 3月 26日
技術記事 So, what are S-parameters anyway? PDF | HTML 2019年 5月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC12DJ4000RFEVM — ADC12DJ4000RF 4GSPS のデュアル チャネルまたは 8GSPS のシングル チャネル、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板

ADC12DJ4000RF 評価基板 (EVM) は、ADC12DJ4000RF ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 12 ビット、デュアル チャネル 4GSPS またはシングル チャネル 8GSPS ADC、ADC12DJ4000RF を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板

TRF1208-ADC12DJ5200RF 評価モジュール (EVM) は、ADC12DJ5200RF ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 12 ビット、デュアル チャネル 5.2GSPS またはシングル チャネル 10.4GSPS ADC、ADC12DJ5200RF を実装しており、ファミリのすべての分解能およびサンプルレートのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ADC12DJ5200RF-CALC ADC12DJ5200RF input network full-scale calculation tool.

Calculation tool referenced in application note SLVAFZ7.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian
FCCSP (ZEG) 144 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ