ADC12DJ5200RF
- ADC コア:
- 12 ビット分解能
- シングル チャネル モードで最大 10.48GSPS
- デュアル チャネル モードで最大 5.24GSPS
- 性能仕様:
- ノイズ フロア (-20dBFS、VFS = 1VPP-DIFF):
- デュアル チャネル モード:-151.8dBFS/Hz
- シングル チャネルモード:-154.4dBFS/Hz
- ENOB (デュアル チャネル、FIN = 2.4GHz):8.6 ビット
- ノイズ フロア (-20dBFS、VFS = 1VPP-DIFF):
- バッファ付きアナログ入力、VCMI = 0V:
- アナログ入力帯域幅 (-3dB):8GHz
- 使用可能な入力周波数範囲:> 10GHz
- フルスケール入力電圧 (VFS、デフォルト):0.8Vpp
- ノイズなしのアパーチャ遅延 (tAD) 調整:
- 高精度サンプリング制御:19fs ステップ
- 同期およびインターリーブ動作を簡素化
- 遅延は温度および電圧に対して不変
- 使いやすい同期機能:
- SYSREF タイミングの自動較正
- サンプル マーキング用のタイムスタンプ
- JESD204C シリアル データ インターフェイス
- 最大レーン速度:17.16Gbps
- 64b/66b および 8b/10b エンコードのサポート
- 8b/10b モードは JESD204B 互換
- オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC):
- 4x、8x、16x および 32x の複素数間引き
- DDC ごとに 4 つの独立した 32 ビット NCO
- ピーク RF 入力電力 (差動):+26.5dBm (+27.5dBFS、560x フルスケール電力)
- 「イコライゼーション用のプログラム可能な FIR フィルタ」を追加
- 消費電力:4W
- 電源:1.1V、1.9V
ADC12DJ5200RF デバイスは、RF サンプリング、ギガ サンプルの A/D コンバータ (ADC) で、DC から 10GHz 超までの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC12DJ5200RF はデュアル チャネル 5.2GSPS の ADC、またはシングル チャネル 10.4GSPS の ADC として構成できます。使用可能な入力周波数帯域が最高 10GHz であるため、L バンド、S バンド、C バンド、X バンドを直接 RF サンプリングでき、多様な周波数に対応したシステムを実現できます。
ADC12DJ5200RF は、最大 17.16Gbps のライン速度をサポートする最大 16 個のシリアル化されたレーンを備えた、高速な JESD204C 出力インターフェイスを使っています。JESD204C subclass-1 により、決定論的レイテンシおよびマルチデバイス同期をサポートしています。JESD204C インターフェイスは、ライン速度とレーン数との間でトレードオフのバランスを取るように構成できます。8b/10b と 64b/66b の両方のデータ エンコードをサポートしています。64B/66B エンコードでは、前方エラー訂正 (FEC) によるビット エラー率の改善をサポートしています。このインターフェイスは、JESD204B レシーバと下位互換性があります。
ノイズなしのアパーチャ遅延調整や、SYSREF ウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、マルチ チャネル アプリケーションのシステム設計を簡素化できます。オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC) を使用すると、ベースバンドへのデジタル変換を実行でき、またインターフェイス速度を低減できます。プログラム可能な FIR フィルタにより、オンチップのイコライゼーションが可能です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板
TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板
ANNAP-3P-WWDM60 — Annapolis Microsystems 4-channel ADC, 2-channel DAC FPGA mezzanine card up to 10GSPS
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ADC12DJ5200RF IBIS and IBIS-AMI Model (Rev. A)
ADC12DJ5200RF-CALC — ADC12DJ5200RF input network full-scale calculation tool.
サポート対象の製品とハードウェア
ADC12DJ5200RF-HSACCURACY-CALC — Accuracy calculation for ADC12DJ5200RF with amplifier input
サポート対象の製品とハードウェア
FREQ-DDC-FILTER-CALC — RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator
This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.
In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SLVRBH0 — ADC12DJ5200RF-EVM Assembly Package
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01027 — 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン
TIDA-01028 — 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-010128 — 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
| FCCSP (ZEG) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。