ADC3422
- Quad Channel
- 12-Bit Resolution
- Single Supply: 1.8 V
- Serial LVDS Interface
- Flexible Input Clock Buffer with Divide-by-1, -2, -4
- SNR = 70.2 dBFS, SFDR = 87 dBc at
fIN = 70 MHz - Ultra-Low Power Consumption:
- 98 mW/Ch at 125 MSPS
- Channel Isolation: 105 dB
- Internal Dither and Chopper
- Support for Multi-Chip Synchronization
- Pin-to-Pin Compatible with 14-Bit Version
- Package: VQFN-56 (8 mm × 8 mm)
The ADC342x are a high-linearity, ultra-low power, quad-channel, 12-bit, 25-MSPS to 125-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) family. The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. An input clock divider allows more flexibility for system clock architecture design and the SYSREF input enables complete system synchronization. The ADC342x family supports serial low-voltage differential signaling (LVDS) in order to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The serial LVDS interface is two-wire, where each ADC data are serialized and output over two LVDS pairs. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock that is used to serialize the 12-bit output data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are also transmitted as LVDS outputs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC342x Quad-Channel, 12-Bit, 25-MSPS to 125-MSPS, Analog-to-Digital Converter データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 9月 30日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018年 8月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00799 — 低ノイズ、低歪みで DC / AC 入力を受け入れるクワッド・チャネル、12 ビット、50MSPS ADC のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。