TIDA-00799

低ノイズ、低歪みで DC / AC 入力を受け入れるクワッドチャネル、 12 ビット、 50MSPS ADC のリファレンス デザイン

TIDA-00799

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、 ADC3422 向けにシングルエンドから差動入力への経路を実装する方法を示しており、 AC 結合または DC 結合で使用できます。また、高入力インピーダンスで DC 結合の入力経路を設計する方法も説明しています。このリファレンス デザインは、低消費電力のデータ アクイジション、ポータブル計測機器、 IGBT 診断などのアプリケーションに使用できます。

特長
  • OPA656 および THS4541 を使用したシングルエンドから差動リファレンス デザイン
  • チャネル A とチャネル B は、 THS4541 を使用して AC/DC 結合されています
  • THS4541 と ADC3422 は 70dB の SNR を達成します
  • 低消費電力 (57mW/ チャネル) で動作するので、バッテリ動作のデバイスに適しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBS9A.PDF (5772 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRO28.PDF (60 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO27.PDF (263 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO30.ZIP (1224 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCR4.ZIP (265 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO29.PDF (878 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO26.PDF (108 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA1382.7 ~ 36V、800kHz、可変ゲイン、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS60403固定的な 250kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA656広帯域、ユニティ ゲイン安定化、FET 入力オペ アンプ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC34224 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62230DCS-Control 機能搭載、1x1.5 SON パッケージ封止、2MHz、超小型降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8300パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4541高速差動 I/O アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low-Power, Quad 12-Bit 50-MSPS ADC Reference Design With Low-Noise (Rev. A) 2016/09/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。